Goulottes de câblage

Goulottes de câblage

Goulottes de câblage Lina 25 et Transcab

linea-25.jpg

Lina 25

La goulotte de câblage Lina 25 permet un rangement propre des câbles dans les armoires. Elle possède un fond prépercé qui permet une mise à longueur facile sans outil et une rangée centrale perforée en fond de goulotte qui favorise le traçage sur la plaque pleine.


Avantages des goulottes de câblage Legrand

PVC sans plomb, sans cadmium. Conformes à la directive européenne ROHS (2002/95, CE 17 janvier 2003)

  • Découpe manuelle à la bonne longueur, sans aspérités, à l’aide de la pince Legrand
  • Renflement pour positionnement du câble
  • Têtes de languettes arrondies
  • Pas de seuil pour une dérivation en T
  • Lignes de rupture à la base des parois latérales. Passage des fils sans seuil avec prismes
  • Avec trous pour colliers
  • Rétrécissements entre les languettes
  • Le relief dans le couvercle permet de coller les étiquettes en les alignant et d’éviter des dommages

Linea 25

Caractéristiques des goulottes Lina 25

  • Matière : PVC
  • Bandes blanches sur le couvercle pour repérage par gravure ou écriture au feutre indélébile
  • Couleur : gris RAL 7030
  • Perforation latérale avec un intervalle de 12,5 mm

transcab

Caractéristiques des goulottes Transcab

  • Matière : PC/ABS sans halogène
  • Couvercle gris, sans bandes blanches
  • Couleur : gris clair
  • Perforation latérale avec un intervalle de 12,5 mm

Legrand goulottes