Commande et signalisation Osmoz

Commande et signalisation Osmoz

Les acs Osmoz

Résistants, rapides à mettre en œuvre, les auxiliaires de commande et de signalisation et boîtes à boutons OSMOZ existent en solution complète, composable et sur mesure. Tous les composants (têtes, blocs...) et les raccordements bénéficient d'une résistance renforcée.


  • Tête avec cadre porte étiquette
  • Ecrou de blocage 
  • Etrier rigide 
  • Bloc avec voyant

Les blocs

  • IP 20 
  • fixation par clipsage garantissant l'anti-arrachement 
  • matière anti-corrosion 
  • sécurité électrique assurée par matière isolante 
  • tenue aux brouillards salins

Les têtes

  • IP 65 et IK 05 
  • ergot anti-rotation 
  • sécurité électrique assurée par matière isolante

plaatsingstijd
plaatsingstijd
plaatsingstijd
plaatsingstijd

Réductions du temps de pose

L'objectif des ACS est de réduire le temps de mise en œuvre. 

4 étapes : 

  1. Pré-maintien de la tête dans le perçage grâce à 4 excroissances pendant la pose de l'écrou 
  2. Serrage de la tête par écrou 
  3. Fixation par verrouillage du sous-ensemble bloc sur la tête 
  4. Raccordement

Les solutions

Les auxiliaires de commande et de signalisation OSMOZ existent en version complète, composable et sur mesure.

Version complète

Coup de poing complet

Permet de choisir sous 1 seule référence les fonctions les plus courantes (impulsion, doubles touches...). 
ACS livrés prêts à l'emploi avec bloc/étrier pré-monté.

Version composable

samenstelbaar
Coup de poing composable

Permet d'élargir le choix des configurations et de répondre aux besoins les plus exigeants (coup de poing à clé, bouton tournant molette 3 positions...).

Les boîtes à boutons en complet en composable

Boîte à boutons équipée
  • IP 66 et IK 07 
    Disponibles en versions : 
  • équipées 1, 2 ou 3 trous
  • à équiper 1, 2 ou 3 trous avec blocs spécifiques