Chartres Infini

Chartres Infini

Sarlam Infini

Les hublots Chartres de Sarlam font peau neuve, pour vous offrir la nouvelle gamme référence en LEDs : Chartres Infini. Un concentré de technologies et de nouvelles fonctionnalités, servi dans un design extra-plat. Et plus encore.

Grâce à une synergie des savoir-faire, Chartres Infini s'inscrit dans un système d'éclairage complet.

Découvrez nos solutions d'éclairage et offrez à votre parc une réponse en totale adéquation avec vos besoins et attentes, de l'installation à la gestion, en pasant par le confort et la sérénité des usagers.


schema

Functies

ON/OFF

ON/OFF

Le hublot ne s’allume que lorsqu’il est alimenté, il s’actionne par une commande externe, comme par exemple un interrupteur ou un détecteur.

Double niveau/minuterie

Double niveau/minuterie

Le hublot est doté de deux fonctions distinctes :

  • Double niveau :  il permet d’avoir deux niveaux de luminosité (paramétrables à l’aide de l’outil de configuration) et pilotables par deux points de commande externes.
  • Minuterie : le hublot s’allume à l’aide d’un poussoir externe pendant un temps paramétrable.

Détéction HF

Détection HF

Le hublot est toujours alimenté sur le secteur et ne s’allume que quand les conditions suivantes sont réunies : présence d’une personne et niveau de luminosité trop faible. Ces hublots disposent d’un préavis d’extinction et d’une veille.

Détection HF + Horloge

Détection HF + Horloge

Les caractéristiques de ces hublots sont identiques aux hublots détection HF avec en plus le fait de pouvoir planifier le passage en mode étendu par l’intermédiaire d’une horloge intégrée au produit (sans ou avec veille).


Montage facile

  1. Patère dissociable
    qui permet de ne pas refaire le câblage et la fixation en cas de remplacement du produit.
  2. Entraxe identique
    à tous les modèles Chartres Origine à taille équivalente
  3. Joints étanches
    pour plus de sécurité et une pérennité optimale

Limitez les risques

Grâce à une pose en deux temps, limitez les risques de dégradation ou de vol sur les chantiers.

Le paramétrage efficace pour un gain de temps substantiel

Grâce à son outil de configuration, le hublot Chartres Infini est paramétrable en quelques minutes, sans avoir à le démonter.

Vous pouvez :

  • Modifier les paramètres d'usine pour importer le programme adéquat à l'environnement et aux usagers.
  • Interroger le hublot sur les réglages et lui transmettre de nouveaux paramètres, pour ajuster à tout moment le scénario d'éclairage.
  • Dupliquer de programmes de configuration d'un hublot à l'autre pour un paramétrage à l'identique en un temps record.