Boîtiers industriels

Boîtiers industriels

Assurent la protection des composants électriques et électroniques (borniers de liaison ou de dérivation, circuits imprimés, capteurs, ...) contre les agressions extérieures.

​Boîtier métal carré RAL 7035
​Boîtier métal carré RAL 7035

Boîtiers Atlantic métal et inox

IP 66 et IK 10.
Réversibles, leur surface d'ouverture est optimisée pour une intégration facile des équipements et une meilleure accessibilité aux appareils.
Fixation murale directe ou par pattes. 

Boîtiers métal 

Pour les environnements sévères.
RAL 7035. 
Versions :

  • carrées de 150 x 150 x 80 mm à 400 x 400 x 120 mm
  • rectangulaires de 150 x 200 x 80 mm à 400 x 800 x 200 mm

Disponibles avec plaque d'ajour sur mesure.
Equipements dédiés : plaques pleines, rails, pattes de fixation, charnières, verrou.


​Boîtier inox carré
​Boîtier inox carré

Boîtiers inox 304 L

Versions :  

  • carrées de 150 x 150 x 80 mm à 300 x 300 x 120 mm
  • rectangulaire de 200 x 400 x 120 mm

Equipements dédiés : plaques pleines, rails, pattes de fixation, charnières, verrou.


Ouverture/fermeture par 1/4 de tour
Ouverture/fermeture par 1/4 de tour

Boîtiers plastiques

Versions :

  • Faibles profondeurs : de 130 x 75 x 74 mm à 360 x 270 x 124 mm
    • IP 55 et IK 07 en RAL 7035
    • IP 66 et IK 08 en gris foncé
  • Fortes profondeurs : de 220 x 170 à 359 x 265 mm
    • IP 55 et IK 07 en RAL 7035
    • IP 55 et IK 08 en RAL 7035

Equipements dédiés : plaques pleines et pattes de fixation.