Batibox cloison creuse

Batibox cloison creuse

Boîte Ø 67 mm pour un meilleur espace de câblage (scie cloche Ø 67 mm)
Meilleure tenue au bâti grâce à la large collerette

Grande amplitude de serrage des étriers. Ils se mettent automatiquement en place lors du vissage, même avec une visseuse électrique


Des avantages qui facilitent le montage


Boîtes pour poste de travail étroit

La gamme Batibox dispose également d'une boîte faible encombrement pour poste étroit qui permet par exemple une pose entre 2 chambranles. Batibox c'est aussi des boîtes DCL pour point de centre et applique, pour l'installation des points lumineux. Elles sont équipées de nouvelles connectiques avec orientation de borne à 45°.
referentie 089337

Montage verticale et horizontale avec la même boîte d'encastrement

Les boîtes d'encastrement multipostes est monter en horizontale et en verticale. Un outillage pour les boîtes multipostes facilite le repérage et le découpage des plaques de plâtre en configuation.