Armoires polyester Marina

Armoires polyester Marina

​Conçues en polyester chargé de fibre de verre, elles sont particulièrement adaptées aux ambiances corrosives : industrie, pétrochimie, agroalimentaire, ... et offrent une excellente tenue aux UV.

Marina vloerkast

​IP 66 et IK 10
Gris clair RAL 7035
Agréées par le bureau Véritas
Classe II

Armoires en polyester disponibles en hauteurs 1460, 1660 et 1860 mm, en largeur 800mm et en profondeur 463 mm.

Caractéristiques

  • Livrées avec kit de fixation pour plaque totale ou montants profilés
  • Porte réversible équipée de porte-torons
  • Fermeture 3 points avec poignée équipée d’un 1/2 cylindre européen à clé 2433 A (autres codes clés : nous consulter)
  • Polyester chargé de fibre de verre
  • Auto-extinguible 960 °C suivant IEC EN 60695-2-11
  • Réglage en profondeur des équipements
  • Axes de charnières et charnières inox
  • Equipées de plaques passe-câbles basses