La gamme XL³ S a été spécialement conçue pour faciliter le travail des tableautiers. La robustesse et la fiabilité des coffrets et armoires de distribution XL³ S assemblés en usine, l'étendue de la gamme, ainsi que les nombreux accessoires permettant une grande flexibilité d'installation sont les principaux avantages de cette gamme.
La gamme XL³ S est composée de 3 familles de tableaux pour s’adapter au plus près aux besoins de vos chantiers : XL³ S 160, XL³ S 630 et XL³ S 4000. Des dimensions et des capacités étudiées afin de simplifier le choix et d'optimiser les coûts, avec des tableaux parfaitement adaptés à vos chantiers.
XL³ S 160 : coffrets en saillie et encastrés de 24 et 36 modules
Coffrets métalliques avec un équipement standard et adaptés aussi bien à une petite qu'à une grande installation.
Caractéristiques :
- Coffret métallique monobloc pour un choix simplifié.
- IP30 sans porte / IP40 avec porte.
- Une gamme complète disponible aussi bien en saillie qu'en encastré pour une intégration en toute discrétion dans l’environnement, même en-dehors d’un local technique.
- Grâce aux versions 36 modules par rangée, vous bénéficiez d’une grande capacité jusqu’à 288 modules, pour satisfaire les besoins des chantiers tertiaires.
Action XL³ S 160
Les coffrets XL³ S 160 sont temporairement disponibles à des prix avantageux*.
En savoir + ? Contactez-nous via : marketing.benelux@legrand.com
*Action réservée aux installateurs professionnels et valable chez les grossistes participants
- Equipés de plaques passe-câbles prédécoupées pour un gain de temps lors de la mise en œuvre.
- Finition soignée :
- Blanc RAL 9003.
- Les coffrets XL3 S peuvent être équipés de portes réversibles métalliques. - Possibilité de jumelage vertical grâce au kit dédié.
- Rails DIN ajustables en profondeur et amovibles sans outil, permettant ainsi le montage de 2 types d’appareils :
- appareils modulaires,
- disjoncteurs de puissance DPX³ 160. - Plastrons multi-rangées amovibles. La hauteur de la première et de la dernière rangée est optimisée (200 mm) pour recevoir des disjoncteurs de puissance DPX³ 160.
- Châssis amovible permettant l'installation et le câblage des appareils en-dehors du coffret.
- Equipés de supports pour bornier de terre prêts à recevoir :
- des borniers IP2X,
- des borniers en laiton,
- des barreaux en cuivre.
XL³ S 630 : tableaux de distribution
Les coffrets et armoires prémontés en métal XL³ S 630 peuvent être équipés d'appareils de puissance jusqu'à 630 A.
Disponibles dans les largeurs de 16, 24 ou 36 modules et hauteurs de 800 à 2300 mm.
Caractéristiques :
- Coffrets et armoires métalliques robustes.
- Coffrets et armoires configurables pour plus de flexibilité en fonction du choix des disjoncteurs.
- Livrés assemblés pour un gain de temps lors de la mise en œuvre.
- 1 référence = base + toit + montants de structure + montants fonctionnels + support de fixation pour les plastrons + panneau arrière.
- IP30 sans porte / IP40 avec porte / IP43 avec le kit dédié.
- Finitions soignées :
- Portes métal et plastrons : blanc RAL 9003
- Corps : noir RAL 7016
Les armoires XL3 S peuvent être équipées de portes réversibles métalliques ou vitrées.
Poignée réversible. - Kit de finition pour un rendu esthétique parfait des armoires non équipées de porte.
- Plastrons prédécoupés disponibles dans les 3 largeurs de tableau pour loger les différents dispositifs de protection jusqu'à 630 A (y compris dans la largeur de 16 modules).
Fixation des plastrons (à commander séparément) par :
- vis,
- vis 1/4 tour,
- clips pour fixation rapide. - Les panneaux latéraux des tableaux XL³ S 630 sont à commander séparément, permettant d'utiliser seulement la quantité nécessaire pour l'installation, notamment en cas de jumelage.
- Pièces d'angle pour le socle et les plaques d'habillage : livrées séparément.
Couvre l'ensemble des dimensions des tableaux avec un minimum de références pour votre stock.
XL³ S 4000 : armoires de distribution
Les armoires prémontées en métal XL³ S 4000 offrent une solution de distribution standard jusqu'à 4000 A.
Caractéristiques :
- Armoires métalliques robustes.
- Armoires configurables pour plus de flexibilité en fonction du choix des disjoncteurs.
- Livrées assemblées pour un gain de temps lors de la mise en œuvre.
- 1 référence = base + toit + montants de structure + pièces d'angle pour socle.
- IP30 sans porte / IP40 avec porte / IP43 avec le kit dédié.
- Support de fixation pour plastrons (livré avec l'armoire pour les XL³ S 630).
- Kit pour gaîne à câbles interne.
- Système de fixation des platines sur les montants fonctionnels avec des vis autotaraudeuses.
Les rails et les platines universelles (pleines ou perforées) permettent encore plus de liberté dans le choix des appareils.
Montage des appareils sur platine en vertical et en horizontal, avec une version de hauteur réduite pour un vrai gain de place et une optimisation de l'ensemble de l'installation selon le jeu de barres. - Rails DIN ajustables en profondeur et démontables permettant ainsi le montage de 2 types d’appareils :
- appareils modulaires,
- disjoncteurs de puissance DPX³ 160. - Possibilité de jumelage latéral grâce aux kits dédiés (standard ou renforcé) afin de multiplier les configurations possibles et permettre l'évolution de l'installation.
Plaque passe-câble amovible. Peut être remplacée par une plaque Cabstop pour un vrai gain de temps lors de la mise en œuvre.


















