Coffrets de distribution

Coffrets de distribution

Coffrets cache-bornes et coffrets Drivia de 13 modules par rangée

Les coffrets cache-bornes de 2 à 9 modules conviennent parfaitement pour ajouter quelques circuits électriques.
Les coffrets Drivia en saillie (13 à 52 modules) peuvent être installés dans de petits espaces grâce à leur volume de câblage optimalisé.

Drivia coffret saillie
Drivia coffret saillie

XL³ 125 : coffrets en saillie de 18 modules par rangée

Le coffret en saillie XL³ 125 constitue le coffret standard par excellence pour les installations domestiques grâce à sa capacité de 18 modules par rangée. Son élégance combinée au confort de câblage en fait le coffret de distribution résidentiel idéal.

XL³ 125

Coffrets étanches Plexo³

Les cache-bornes étanches et les coffrets de distribution étanches Plexo³ se posent en saillie et conviennent parfaitement aux installations extérieures et aux environnement industriels grâce à leur indice de protection IP65.


Coffrets encastrés de 12 modules par rangée

Coffrets de distribution pour encastrement dans la maçonnerie ou les cloisons creuses. Largement répandus dans les appartements, les hôtels, les bureaux...

Coffret encastré 23 modules

XL³ 160 : coffrets en saillie et encastrés de 24 modules par rangée

Exécution plastique ou métal, saillie ou encastrement, capacité de 24 à 144 modules.

XL³ 160

XL³S 160 : coffrets en saillie et encastrés 24 et 36 modules

Coffrets métalliques avec un équipement standard et adapté aussi bien à une petite qu'à une grande installation (jusqu'à 288 modules)...

loading...

XL³ 400 : tableaux de distribution

Les coffrets et armoires XL³ 400, en plastique ou en métal, à équiper, assurent une distribution d'énergie jusqu'à 400 A. Avec des hauteurs de 600 à 1 900 mm et une capacité de 24 modules par rangée. Peuvent être équipés d'une gaine à câbles.

XL³ 400 – Tableaux de distribution

XL³S 630 : tableaux de distribution

Les coffrets et armoires prémontés en métal XL³ S 630 peuvent être équipés d'appareils de puissance jusqu'à 630 A. Disponibles dans les largeurs de 16, 24 ou 36 modules et hauteurs de 800 à 2 300 mm...

Téléchargez le guide d'installation XL³S 630

loading...
XL³S 630 tableaux de distribution

XL³ 800 : tableaux de distribution

Coffrets de mur et de sol en métal XL³ 800 pouvant recevoir jusqu'à 800 A et disponibles en 2 largeurs (24 ou 36 modules) et avec des hauteurs de 1 050 à 1 950 mm...
XL³ 800 Coffrets de distribution

XL³S 4000 : Armoires de distribution

Les coffrets de sol prémontés en métal XL³ S 4000 offrent une solution de distribution standard jusqu'à 4 000 A...

XL³ 4000 : armoires de distribution

Les armoires métalliques à assembler XL³ 4000 offre une solution de distribution haut de gamme jusqu'à 4 000 A et satisfont aux critères les plus exigeants (formes de séparation 4b, taux de service IS333 ...)

XL³S 4000 tableaux de distribution de sol
loading...

Les armoires métalliques à assembler XL³ 6300 constituent le sommet de la série des coffrets XL³ et offrent la possibilité de placer des disjoncteurs ouverts jusqu'à 6 300 A ...

XL³S 4000 tableaux de distribution de sol