Soliroc appareillage antivandale

Soliroc appareillage antivandale

Soliroc : robustesse garantie

Les locaux et lieux sujets à toute forme de vandalisme peuvent être équipés d'un appareillage antivandalisme Soliroc résistant aux chocs et étanche aux éclaboussures. Soliroc, avec sa haute résistance aux chocs (IK10), est le choix robuste par excellence, tant pour les environnements résidentiels que tertiaires. 

L'appareillage convient pour les environnements non surveillés, comme les lieux publics et les jardins, les galeries etc. ainsi que pour les lieux à risque où des personnes peuvent endommager volontairement ou involontairement le matériel, comme les prisons, entrepôts, écoles, salles de sport et magasins. ​


​Les fonctions Soliroc

  • Interrupteurs 10 AX - 250 V~ - IP 55
  • Interrupteur temporisé - IP 55
  • Interrupteurs automatiques - IP 55
  • Poussoirs 6 A - 230 V~ - IP 55
  • Prises de courant 2P+T 16 A - 250 V~, avec volet - IP 55
  • Prises TV et informatique - IP 20
  • Lecteurs à badge - IP 55
  • Claviers codés - IP 55
  • Eclairage de circulation - IP 55

​Les 200 fonctions du Programme Mosaic

Prise informatique, prise audio/vidéo, commande d'éclairage automatique, contrôle d'accès, signalisation lumineuse... En plus des 26 fonctions essentielles, vous pouvez grâce de l'adapteur, utiliser les 200 fonctions Mosaic pour répondre à toutes les spécificités de vos projets.

​1, 2 ou 3 postes en vertical ou en horizontal

Modularité des combinaisons pour répondre aux contraintes de toutes vos réalisations.


À l'aide d'un adaptateur, les fonctions spécifiques du programme Mosaic peuvent également être installées (par exemple ajout d'un point de chargement USB).


IK 10 : résistance aux chocs maximale

IK 10 : RÉSISTANCE AUX CHOCS MAXIMALE

Tous les produits résistent à des chocs de 20 joules.

IK 10 : résistance à l'arrachement maximale

IK 10 : résistance à l'arrachement maximale

Forme galbée de la plaque pour éviter la préhension

IP 55 : étanchéité garantie

Ip 55 : étanchéité garantie

Sur les principales fonctions pour une installation en extérieur