Plexo étanche

Plexo étanche

Étanche... contre vent et marée

Plexo existe avec degré de protection IP55 et IP66. Grâce à cette protection élevée, Plexo peux être monté dans des espaces résidentiels comme des garages, maisons de jardin, sous-sols,... et aussi dans les espaces tertiaires et industrie comme des ports, pétrochemie, stations de lavage,...


Les atouts Plexo

Bornes automatiques, prises précâblées, étanchéité renforcée, les atouts du Programme Plexo au service des environnements humides.

La rapidité de câblage

Les prises double et triple du programme Plexo sont précâblées et possèdent des bornes automatiques. Associé à la souplesse du composable, le précâblé et les bornes automatiques apportent un progrès sensible dans le confort de câblage. Le gain de temps au montage est aussi assuré.

Gain de temps, sécurité et fiabilité

​​Une connexion sûre et rapide
​​Une connexion sûre et rapide

Les fonctions Legrand équipées de bornes automatiques permettent une connexion rapide en toute sécurité. Elles garantissent une tenue parfaite des câbles dans le temps.

Etanchéité renforcée

Sur l'ensemble du programme Plexo, les joints d'étanchéité ont été multipliés pour garantir l'IP 55. La gamme en encastré passe IP 55 contre IP 44 auparavant.

Embouts à membrane perforable

Les boîtiers Plexo sont équipés d'embouts à glissière pour faciliter le câblage. Ces embouts sont perforables sans découpe. Les boîtiers sont disponibles en finition grise, blanche et antimicrobienne et existent en version simple, double et triple.

Les boîtiers à presse-étoupe sont compatibles avec les presse-étoupes type M20. Ils sont disponible en version simple et double en finition grise avec 1, 2 ou 3 entrées.

Les 2 types de boîtiers (à embouts et à presse-étoupe) garantissent : 

  • l'IP 55 pour chaque type d'entrées (câbles ou tubes)
  • le rattrapage du désaxage des conducteurs.

La résistance à toute épreuve

Pour vos installations en environnements extrêmes ou quand les conditions de fonctionnement sont exigeantes, pensez à Plexo 66. Il résiste aux agressions.

plexo résistance
089901

Lampe témoin 12 V - 0,4 W

Lampe pour fonction témoin - 12 V - 0,4 W - pour mécanisme de commande Serena - délivre un éclairage blanc
089902

Lampe témoin 24 V - 0,8 W

Lampe pour fonction témoin - 24 V - 0,8 W - pour mécanisme de commande Serena - délivre un éclairage blanc
089906

Lampe témoin 230 V - 1,7 mA

Lampe pour fonction témoin - 230 V - 1,7 mA - pour mécanisme de commande Serena - néon orange à forte luminescence
089907

Lampe fonction rep.lum. - 230V

Lampe pour fonction repérage lumineux - 230 V - 0,55 mA - pour mécanisme de commande Serena - fluorescent vert à faible consommation
090480

Plexo66 inter 2d

Plexo 66 composable interrupteur deux directions à voyant - 10 A - 250 V - IP 66 - IK 08 - gris - devient lumineux avec lampe réf. 899 01/02/06/07
090482

Plexo66 poussoir a voy.

Plexo 66 composable poussoir à voyant - 6 A - 250 V - IP 66 - IK 08 - gris - devient lumineux avec lampe réf. 899 01/02/06/07
090484

Plexo66 inter 2d bip.

Plexo 66 composable interrupteur deux directions bipolaire à voyant - 10 A - 250 V - IP 66 - IK 08 - gris - devient lumineux avec lampe réference 899 01/02/06/07
090485

Plexo66 prise 2p+t

Plexo 66 composable prise 2P + T avec volet IP 66 fiche engagée - avec sécurité - 10/16 A - 250 V - IP 66 - IK 08 - gris - équipée du système "lock 66"
090486

Plexo66 prise 2p+t

Plexo 66 composable prise 2P + T avec volet et avec sécurité - 10/16 A - 250 V - IP 66 - IK 08 - gris - reçoit les fiches 10/16 A droites ou coudées
090490

Plexo66 adapt. mosaic

Plexo 66 composable adaptateur pour 2 modules Mosaic - IP 66 - IK 08 - gris - se monte sur le boîtier 1 poste réf. 904 91
090491

Plexo66 boîtier 1 poste

Plexo 66 composable boîtier 1 poste - gris - IP 66 - IK 08 - livré avec bouchon d'étanchéité - livré avec presse-étoupe M 20 (ISO)
090492

Plexo66 boîtier 2 postes

Plexo 66 composable boîtier 2 postes verticaux - gris - IP 66 - IK 08 - livré avec bouchon d'étanchéité - livré avec presse-étoupe M 20 (ISO)
090493

Plexo66 boîtier 2 postes

Plexo 66 composable boîtier 2 postes horizontaux - gris - IP 66 - IK 08 - livré avec bouchon d'étanchéité - livré avec presse-étoupe M 20 (ISO)
098043

Bouchon gris iso 20

Bouchon filetage ISO 20 - gris RAL 7001 - pour presse-étoupe ISO 20 - serrage possible par tournevis plat - livré avec joint de surface