Étanche ... contre vents et marées
La gamme Plexo existe en indices de protection IP 55 et IP 66. Grâce à cette protection élevée, Plexo peut être installé dans des espaces :
- résidentiels : garages, abris de jardin, caves, ...
- tertiaires : parkings, locaux techniques, ...
- industriels : ports, sites pétrochimiques, car wash, ...

Les atouts de Plexo
1) La rapidité de câblage
Les prises doubles et triples de la gamme Plexo sont précâblées et possèdent des bornes automatiques. Associées à la souplesse du composable, les prises précâblées et les bornes automatiques apportent un progrès sensible dans le confort et la rapidité de câblage.
Les fonctions Legrand équipées de bornes automatiques permettent un raccordement rapide et en toute sécurité. Elles garantissent une tenue parfaite des câbles dans le temps.

3) Etanchéité renforcée
Sur l'ensemble de la gamme Plexo, les joints d'étanchéité ont été renforcés pour garantir l'IP 55.
La gamme Plexo encastrée devient également IP 55 (anciennement IP 44).

Embouts à membrane perforable
Les boîtiers de la gamme Plexo existent en 2 versions :
- À embouts extractibles et perforables sans découpe pour faciliter le câblage
- finitions : grise, blanche et antimicrobienne
- formats : simple, double et triple
- À presse-étoupes M20
- finition : grise
- formats : simple et double
- nombre d'entrées : 1, 2 ou 3
Les 2 types de boîtiers (à embouts et à presse-étoupes) garantissent :
- l'IP 55 pour chaque type d'entrées (câbles ou tubes)
- le rattrapage d'alignement des conducteurs.