Plexo™ : un nom iconique, une conception contemporaine
Depuis 60 ans, Plexo™ est la référence en appareillage étanche. C'est un concept qui continue à se réinventer pour répondre aux situations d'installation les plus diverses et qui vous offre un large choix de solutions pour le résidentiel, le tertiaire et l'industrie.
Le Plexo™ nouvelle conception vous accompagne par tous les temps !
Le Plexo™ renouvelé vous garantit une installation simplifiée grâce à son espace inégalé pour le câblage et à son mécanisme mobile qui se clipse et se déclipse sans outil. Vous pouvez installer le nouveau Plexo™ aussi bien horizontalement que verticalement et en utilisant la même référence pour un montage en saillie ou dans une boîte d'encastrement.
Le monde de Plexo™ - des produits pour tous les goûts
Plexo est disponible en 3 finitions qui répondent à toutes les tendances et s'adaptent à tous les lieux. Vous préférez l'anthracite moderne, l'incontournable gris ou le blanc pur ?
Par ailleurs, Plexo dispose de la gamme la plus large du marché et est disponible en version saillie, encastrée, précâblée ou à assembler soi-même. La gamme comporte des interrupteurs simples et doubles, avec ou sans voyant, des détecteurs de mouvement, des prises multipostes, connectées ou traditionnelles. De plus, vous bénéficiez d'encore plus de fonctions grâce à l'adaptateur Mosaic.

Plexo™ Liberty - Liberté d'installation
Grâce à sa nouvelle conception, la platine de fixation a une profonde réduite et offre ainsi un espace sans précédent autour du mécanisme, rendant le raccordement beaucoup plus aisé.
Clipsage ét déclipsage du mécanisme sans outil
Un mécanisme mobile
Câblez à votre gré
Grâce aux deux possibilités de raccordement :
- Câblez le mécanisme déjà clipsé. Il est facile à raccorder grâce à la faible profondeur de la platine.
- Câblez le mécanisme déclipsé. Vous pouvez faire les raccordements en-dehors de la platine, puis monter le mécanisme par un simple clic.
Plexo™ Reverso – horizontal ou vertical
Plexo s'adapte à toutes les situations et permet une installation simplifiée en de multiples endroits.
Commande multifonction : deux directions et poussoir dans un même mécanisme
Innovant et malin
Un simple ¼ de tour de la commande multifonction permet de changer de fonction et de transformer le poussoir en un deux directions. Idéal pour la maintenance et le dépannage, garant de plus de flexibilité sur les chantiers.
Cette commande multifonctionnelle est disponible en gris ou en anthracite.
Plexo™ Offroad – robuste et adapté à toutes les situations
La platine et le cadre qui renforcent la rigidité du produit sur une surface irrégulière. Des joints et des membranes repensés aux principaux points d'assemblage du produit. Garantie IP55 pour tous les lieux de pose et environnements.
Plexo™ with Netatmo
Commandes connectées pour les zones à risque d'humidité. Disponible en :
- Commandes d'éclairage filaires
- Commandes d’éclairage Self-e, sans fil et sans pile
- Prises 2P+T - 16 A

Deux types de boîtiers : avec entrées par embout ou pour presse-étoupe
Plexo est disponible avec entrées de câble par embout à membrane ou pour presse-étoupe. Les entrées sont en outre interchangeables, ce qui permet de transformer une entrée par embout en une entrée pour presse-étoupe et vice versa. Enfin, vous pouvez également les repositionner horizontalement et verticalement pour une flexibilité maximale.
Tableau de conversion
Pour vous faciliter la tâche, nous avons également conçu un tableau de conversion qui vous indique quelle référence du nouveau Plexo™ est équivalente à celle de l'ancien Plexo™.