Niloé

Niloé

L'appareillage encastré Niloé est disponible en finitions blanche et crème.
Il est éco-conçu, c'est-à-dire qu'il prend en compte les impacts environnementaux durant toutes les étapes du cycle de vie du produit.

En-dehors des interrupteurs et prises, découvrez également les nouvelles fonctions innovantes de Niloé.


Détecteur de mouvement

Economisez de l'énergie grâce au détecteur de mouvement

Permet la commande de lampes :

  • incandescentes de 40 à 400 W
  • halogènes 230 V
  • halogènes TBT par transfo ferromagnétique ou électronique

Peut être utilisé en mode niveaux préréglés (0 %, 33 %, 66 %, 100 %)
S'installe en remplacement d'un interrupteur traditionnel
Peut être utlisé comme une fonction 2 directions (va-et-vient) avec poussoir


Ecovariateur 2 fils Legrand, le seul capable de piloter toutes les lampes à économie d'énergie

L’écovariateur permet la commande et la variation de lampes :

  • incandescentes de 20 à 400 W
  • fluocompactes dimmables 150 W
  • fluo 200 VA
  • halogènes 400 W

Câblage avec seulement 2 fils
S’installe en lieu et place d’un ancien variateur ou d’un simple interrupteur deux directions
Montage dans toutes les boîtes d'encastrement (profondeur 50 mm) à vis ou à griffes


Toujours plus d'innovations

La gamme Niloé comporte de nombreuses fonctions innovantes :

  • Plaque IK 07 / IP 44 pour les espaces humides 
  • Chargeur à induction 
  • Adaptateur pour l'intégration des fonctions du Programme Mosaic

précablée

Prise précablée

La gamme Niloé propose une double prise précâblée disposant de bornes automatiques. Ceci rend le montage de prises multiples beaucoup plus simple et plus rapide.

Il suffit en effet de câbler une seule des prises : un gain de temps considérable. 

Grâce aux boîtes Batibox de Legrand, la double prise précâblée peut facilement être encastrée aussi bien dans la maçonnerie que dans les cloisons creuses (type plaque de plâtre).


Une mise en oeuvre facilitée

L'appareillage Niloé se compose de 2 références : le mécanisme et la plaque.
L'installation en multipostes est possible jusqu'à 5 postes.

Pour améliorer la performance énergétique, nous vous recommandons d'installer :

  • en construction neuve : des boîtes Ecobatibox
  • en rénovation : des coques d'étanchéité à l'air sur la partie arrière des mécanismes

Tous les mécanismes sont dotés de bornes à connexion automatique.