Appareillage BTicino

Appareillage BTicino

BTicino, une marque du groupe Legrand, se profile comme le spécialiste mondial du marché des interrupteurs et des systèmes résidentiels (domotique et vidéoparlophonie). L’entreprise représente le « Made in Italy » en ce qui concerne la qualité, la technologie et le design. Et l’innovation est l'essence même de la marque.


Living Now

Living Now

Plat, minimaliste et full touch, tels sont les mots clés caractérisant l'appareillage Living Now. Une gamme unique destinée au segment premium et qui irradie l'excellence à l'italienne. C'est ainsi que la relation entre la plaque de finition et les fonctions a été entièrement revue. La plaque de finition semble maintenant avoir littéralement disparu, de sorte que le bouton-poussoir ou le commutateur peuvent être utilisés n'importe où.


LivingLight

LivingLight joue la carte de la multiplicité de choix et vous offre un large éventail de combinaisons pour assouvir toutes vos envies.

LivingLight

LivingLight Air

LivingLight Air a le don d'accrocher votre regard d'une manière subtile. La gamme Air se caractérise par une plaque ultrafine de sorte que votre interrupteur ou votre prise de courant épouse délicatement le mur de votre pièce.

LivingLight AIR

Axolute

Axolute

Axolute, c’est le rencontre d’une technologie de pointe avec les dernières tendances du design italien. C’est une gamme avant-gardiste qui bouscule les frontières du luxe. Avec Axolute, BTicino confère au luxe toute l’harmonie et l’élégance que caractérisent ses produits : des formats, des teintes et des matières bien particulières avec un traitement esthétique extraordinaire.

Axolute AIR

Axolute Air

Les plaques de finition Axolute Air attirent le regard et ont en même temps un design minimaliste. Les plaques de finition sont ultrafines (3,5 mm) et s'intègrent parfaitement dans chaque maison contemporaine.


Magic

Quand l'appareillage de type modulaire a été introduit pour la première fois en 1961, la gamme Magic de BTicino a immédiatement provoqué l'engouement des architectes. Un élément qui avait auparavant un rôle purement fonctionnel, est devenu partie intégrante de la décoration intérieure. Plus de 50 ans plus tard, Magic est resté un exemple de design intemporel et une valeur sûre.
 

Magic