Les fiches et prolongateurs

Les fiches et prolongateurs

Fiches et prolongateurs plastique et caoutchouc

Les fiches et prolongateurs vous permettent de raccorder vos équipements en toute sécurité et en vous faisant gagner du temps grâce à de nouvelles innovations.

Découvrez tous les produits de connexion et de fixation dans notre catalogue en ligne.

050252

Fiche caoutchouc universelle

Fiche caoutchouc universelle - 10/16 A - 250 V - IP 40-7 - noir - sortie latérale - pour câbles diam. 12,5 mm maxi - à anneau - normalisée franco-allemande
050445

Fiche caoutchouc 2P+T

Fiche caoutchouc 2P+T 16A - IK08 sortie droite
050446

Prolongateur caoutchouc 2P+T

Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A - IK08 sortie droite
050447

Prolong. caout. 2P+T+bouch.

Fiche et prolongateur en caoutchoux - Fiche et prolongateur 2P+T 16A - IK08 - prolongateur équipée d'un bouchon - IP 44
050577

Rallonge pieuvre 3x2P+T

Fiche et prolongateur en caoutchoux - Rallonge multiprises pieuvre prête à l'emploi - 3prolongateurs 2P+T 16A - IK10 - longueur 0,8m
051625

Cordon prolongateur stand. 5 m

Cordon prolongateur standard - 5 m (câble H 07 RNF 3G 1,5 mm²) - 2 P + T - 16 A - IP 44 - IK 08 - noir - équipé d'éclips de protection et bouchon IP 44
051626

Cordon prolongateur stand. 10m

Cordon prolongateur standard - 10 m (câble H 07 RNF 3G 1,5 mm²) - 2 P + T - 16 A - IP 44 - IK 08 - noir - équipé d'éclips de protection et bouchon IP 44
051629

Cordon double prolong. 5 m

Cordon avec double prolongateur - 5 m (câble H 07 RNF 3G 1,5 mm²) - 2 P + T - 16 A - IP 44 - IK 08 - noir - équipé d'éclips de protection et bouchon IP 44
051630

Cordon double prolong. 10 m

Cordon avec double prolongateur - 10 m (câble H 07 RNF 3G 1,5 mm²) - 2 P + T - 16 A - IP 44 - IK 08 - noir - équipé d'éclips de protection et bouchon IP 44