Nouvelle gamme de canalisations préfabriquées

Nouvelle gamme de canalisations préfabriquées
Moins de références, plus d’applications !

27/03/2013 - 09:04

LBplus est la nouvelle gamme Zucchini de canalisations préfabriquées pour l’éclairage et la distribution de courant. Cette gamme de busbars métalliques avec conducteurs intégrés, remplace les gammes LB, HLs, HLd et SL existantes ainsi que les sous-gammes et accessoires qui y sont associés. Il en résulte une offre très simplifiée, fournissant de meilleures prestations et garantissant une plus grande facilité d'installation.

Bonne nouvelle pour les installateurs ! La gamme LBplus de Legrand compte 60% de références en moins, mais convient à beaucoup plus d’applications. LBplus répond efficacement à toutes les demandes d’éclairage et de distribution de courant, avec des intensités comprises entre 25 et 63A. Le système installé garantit un degré de protection IP 55.

Il existe deux sortes de rails : le type A pour un usage standard avec suspensions tous les trois mètres, et le type B avec une distance de fixation pouvant atteindre 7 mètres. Deux, quatre, six ou huit conducteurs seront présents dans la canalisation préfabriquée. Les connecteurs offrent eux aussi une grande flexibilité. Outre les connecteurs de 10 et 16 A, une fiche de 32 A existe également - un atout unique de Legrand. Les connecteurs sont disponibles en modèle mono ou triphasé, avec polarité fixe ou sélection de phase, précâblés ou non, avec ou sans fusible et avec raccordement rapide.

Les connecteurs sont assez compacts, ergonomiques, tandis que les modèles équipés d’une sélection de phase sont munis d’une fenêtre permettant une reconnaissance rapide du raccordement de phase. Tous les connecteurs sont fixés mécaniquement au rail d’alimentation via une manette quart de tour.

Les canalisations LBplus sont conçues pour une fixation murale et au plafond. Les accessoires de montage sont proposés dans des kits de fixation complets. Tout le matériel de fixation dont l’installateur a besoin, est repris sous une seule référence.

Les produits robustes de la gamme LBplus ont été conçus en tenant compte de leur aspect esthétique. Ils sont utilisés dans les centres commerciaux, les bureaux ou les hôpitaux, par exemple, mais aussi dans les magasins, les lieux de travail ou encore les halls de production.