Aller au contenu principal
Logo print

Actualités | Legrand Belgique

Filtres
Tout effacer
Type
    Type
Audience cible
    Target audience
Marques
26 Actualités
configurateur-boites-de-sol-legrand
Actualités 27/03/2024

Découvrez le nouveau configurateur de boîtes de sol de Legrand

Les boîtes de sol Legrand sont la solution idéale pour acheminer, via le sol et de manière flexible, les connectivités électriques et data dans tout le bâtiment. Le nouveau configurateur de boîtes de sol de Legrand vous permet désormais de choisir la boîte de sol la plus adaptée à vos besoins.

Legrand Client professionnel
DSX-new-electronic-interrupteur-sectionneur-fr
Actualités, Communiqués de presse 18/03/2024

Interrupteurs-sectionneurs DSX de Legrand : une qualité supérieure à un prix compétitif

Les interrupteurs-sectionneurs DSX de Legrand sont disponibles en tant qu'interrupteurs-sectionneurs SD (Switch Disconnector) ou inverseurs de source TSE (Transfer Equipment Switch). Afin de répondre au mieux à vos besoins spécifiques, nous disposons de deux gammes. Nous proposons par exemple une gamme modulaire d’interrupteurs pour des applications de 32 A à 160 A pour un montage sur rail DIN,…

Legrand
X-light black
Communiqués de presse 19/02/2024

Découvrez la nouvelle X-Light de Legrand : éclairage de secours élégant, disponible désormais en version noire

La nouvelle gamme X-light est maintenant disponible en version noire.

Legrand Client professionnel
Oteo nouvelles références
Actualités 19/02/2024

Oteo : 2 en 1 mécanisme

En effet, Oteo, votre allié de l’appareillage en saillie se renouvelle pour vous apporter plus de fonctionnalités en un seul mécanisme.

Legrand Client professionnel