Nouveau catalogue Sarlam 2014-2015

Nouveau catalogue Sarlam 2014-2015

30/04/2014 - 09:30

Sarlam, le spécialiste en matière d’éclairage des parties communes, présente son nouveau catalogue. Ce nouvel ouvrage de référence compte 260 pages, où sont présentées 3.000 références. Pas moins de 2.000 références sont nouvelles par rapport à l’édition précédente. L’entreprise confirme ainsi son leadership dans cette niche de marché spécifique.

Le catalogue Sarlam 2014 offre une réponse à toutes les questions essentielles

Ce catalogue est pour tout professionnel l’instrument par excellence pour trouver la solution d’éclairage la plus appropriée pour chaque application imaginable. Le catalogue contient ainsi un outil pratique qui recommande pour chaque environnement et application la solution SARLAM la plus adéquate. Il va de soi que le catalogue comporte des fiches produit sur lesquelles figurent tous les détails techniques. Pour finir, un chapitre est consacré à toutes les explications, normes et prescriptions techniques.

Trois produits sous les projecteurs

En même temps que le lancement de ce catalogue 2014, Sarlam met 3 produits en avant :

• Hublots chartres – éclairages muraux avec détection, temporisation d’allumage et veilleuse

La technologie LED de cet éclairage mural garantit non seulement une facture d’énergie peu élevée, mais également une durée de vie inégalée de la lampe, même en cas d’allumage et d’extinction fréquents. Grâce à la détection de mouvement intégrée, l'avertissement lors de l'extinction et la position de veille, cette solution est parfaitement adaptée à une utilisation dans les parties communes.

• Applique tête de lit 100 % LED

L’applique Prelium R a été spécialement conçu pour une utilisation dans les hôpitaux et les maisons de repos, mais également pour les chambres d’étudiant ou les hôtels. Ici aussi, la technologie LED assure la longue durée de vie de la lampe pour une réduction des frais d’entretien. Les appliques, disponibles dans différentes finitions, excellent dans la souplesse d’emploi par l’intégration de tous les éléments de commande.

• Borne LED, beau design et normalisé IP65

Le nouveau lampadaire LED Bornéo procure un éclairage efficace et moderne des sentiers autour des bâtiments résidentiels et industriels. Grâce à la structure en aluminium, cette borne est résistante aux conditions extérieures extrêmes et les lampes LED sont orientables à 360°. Il y a 3 tailles différentes et 2 finitions différentes à disposition. Le lampadaire est par ailleurs également disponible dans 2 intensités lumineuses : 700 ou 1400 lm.