Keor Multiplug et Keor SP, les UPS pour l'utilisateur final

Keor Multiplug et Keor SP, les UPS pour l'utilisateur final

27/04/2018 - 13:00

Rien de plus ennuyeux qu'un réseau WiFi qui ne fonctionne pas suite à une panne de courant imprévue. Ou une transaction bancaire à la caisse du supermarché ou dans la boutique en ligne qui échoue pour la même raison.
Grâce à Multiplug et Keor SP, les nouveaux UPS monophases de Legrand, ces situations appartiennent définitivement au passé.

Keor Multiplug
Legrand propose cet UPS multiprises en 600 VA et 800 VA, avec des prises conformes au standard français (broche de terre). Les deux versions sont idéales pour des applications chez soi, le télétravail, dans des magasins et des hôtels.
Keor Multiplug est un UPS ‘line interactive’ qui garantit une alimentation sûre et de qualité assurant ainsi le bon fonctionnement du modem, routeur, de la smart TV, le système de divertissement à domicile, POS et caisses enregistreuses. Il est possible de remplacer vous-même le fusible dans l'appareil. Des indicateurs LED montrent clairement si l'UPS est allumé ou éteint. Cet UPS est également doté d'un chargeur USB pour smartphone ou tablette.

Keor SP
Keor SP est l'UPS parfait pour des solutions IT chez soi, mais aussi pour les bureaux et les systèmes de caisses enregistreuses. Un AVR (Automatic Voltage Regulator) intégré permet de maintenir la tension au bon niveau. Cet UPS est également ‘line interactive’ et offre une protection totale contre le risque de chute de tension électrique, court-circuit ou surchauffe.
Legrand propose le standard français et IEC dans son assortiment. Dans chacune de ces versions, cinq types sont offerts (600, 800, 1000, 1500 en 2000 VA). Un ruban LED innovant indique l'état actuel de l'UPS en vert, orange et rouge. Grâce à sa porte de communication USB, l'UPS peut aussi être contrôlé à distance. Si le bip ennuyeux qu'émet l'UPS lors de pannes de courant vous dérange, vous pourrez l'éteindre en appuyant sur la touche 'mute'.

Le ‘Design by Legrand’ offre un look stylé en blanc et noir contemporain à ces nouveaux UPS.

Keor SP
Keor Multiplug
Keor SP