Feeling connected avec la nouvelle Classe 100 de BTicino

Feeling connected avec la nouvelle Classe 100 de BTicino
Une vidéophonie intelligente pour une liberté maximale

15/10/2019 - 09:40

Les postes intérieurs Classe 100 de BTicino ont subi une solide cure de jouvence. Il en résulte une gamme innovante au design moderne et élégant, qui répond à tous les besoins en matière d'installation. BTicino introduit en outre la connectivité wifi en tant que norme en vidéophonie. L'utilisateur final est de cette manière toujours et partout connecté à son habitation et il profite d'une liberté maximale.

Subtile, minimaliste et intuitive
La nouvelle gamme conviviale Classe 100 de BTicino comprend 2 variantes audio (parlophone mains libres A16E et parlophone avec cornet A16M) et 3 variantes vidéo (vidéophone connecté X16E, vidéophone avec fonctions avancées V16E et vidéophone avec fonctions de base V16B). Les 3 postes intérieurs vidéo possèdent un écran LCD 5” épuré qui s'intègre parfaitement dans toute sorte d'installation. Tous les appareils combinent la solidité avec la légèreté et une épaisseur minime en saillie. Qu'il s'agisse d'une maison unifamiliale ou d'un appartement, l'esthétique moderne de la Classe 100 séduira tout le monde. De plus, les commandes ergonomiques et intuitives offrent une expérience d'utilisation optimalisée.

La connectivité, une évidence
Le fleuron de la nouvelle gamme est le vidéophone connecté X16E. Grâce à sa connexion wifi intégrée, l'utilisateur final est à tout moment en liaison avec son habitation et il peut répondre à tous les appels, où qu'il se trouve. Dans son fauteuil, en vacances, au travail, ... dès que le smartphone est connecté à l'app intuitive « Door Entry Class 100X », il se transforme en poste intérieur virtuel complémentaire permettant de répondre à des appels, d'ouvrir la porte ou le portail et de visionner des images de caméras supplémentaires. En outre, l'appli permet même d'activer à distance l'éclairage du jardin ou le système d'arrosage.
Saviez-vous d'ailleurs que le X16E est une solution idéale pour le remplacement de postes intérieurs 2 fils existants dans les maisons comme dans les immeubles à appartements ? Grâce à la connexion wifi, un câble réseau supplémentaire n’est pas nécessaire et le câblage existant peut simplement être réutilisé. Donc, parfait pour la rénovation.

Temps d'installation réduit
Les nouveaux postes intérieurs Classe 100 conviennent pour un placement en saillie, mais ils peuvent également être utilisés en modèle de table. Tous les appareils, et particulièrement le X16E, sont faciles à installer. Après le téléchargement de l'appli, une procédure d'accompagnement permet d’établir la connexion entre le smartphone et le poste intérieur. Pour le processus de raccordement, on utilise un code QR, ce qui réduit fortement le temps d'installation. En un mot, les nouveaux postes intérieurs Classe 100 de BTicino n'offrent que des avantages et ouvrent un monde de nouvelles possibilités !