BTicino lance un écran tactile révolutionnaire

BTicino lance un écran tactile révolutionnaire
Avec le « touch & feel » d’une tablette

27/06/2013 - 00:00

Le nouveau MyHome_Screen 10 de BTicino gère non seulement l’intégralité du système domotique MyHome, mais il sert aussi de vidéophone et d’appareil de contrôle pour plusieurs caméras. Avec cet écran, BTicino opte résolument pour une « Graphic User Interface » (GUI) contemporaine, pour une personnalisation optimale et pour applications multimédia.

« The Human Touch »

Vous en avez assez des interfaces compliquées ? Vous voulez un système qui vous permet de gérer votre maison en fonction de vos besoins et de vos souhaits ? Le MyHome_Screen 10 de BTicino vous procure cette touche personnelle, simple et intuitive, pour le contrôle global de l’habitation..

Tout comme les appareils précédents, MyHome_Screen 10 permet d’effectuer des réglages par fonction. Mais ce n’est pas tout. L’utilisateur peut désormais gérer chaque pièce indépendamment et les scénarios peuvent être programmés sur mesure pour chaque habitant. Par exemple, chaque utilisateur peut configurer sur sa ‘page’ des raccourcis personnels vers ses sites Internet ou programmes musicaux préférés.

Multimédia compris

MyHome_Screen 10 est un appareil qui permet la commande de l’éclairage, des volets roulants, de la musique, du chauffage et de l’alarme. De plus, l’écran tactile fait aussi office d’appareil de contrôle pour plusieurs caméras. Pour l’utiliser comme vidéophone, des raccourcis se trouvent à droite de l’écran (Design for All) pour un accès facile.

L’écran tactile est proposé avec un navigateur web intégré et les applications multimédias les plus récentes. La présence d’un port USB et d’un emplacement pour les cartes SD crée des possibilités supplémentaires, par exemple pour l’utilisation de l’écran comme cadre photo interactif. Un lien vers des flux RSS, une radio Internet ou une webcam, ... avec MyHome_Screen 10, l'utilisateur dispose réellement d'un appareil multifonctionnel.

Disponible en noir ou blanc, suivant la tendance actuelle en architecture, le nouveau MyHome_Screen 10 peut remplacer sans problème un appareil 10” plus ancien !