XL PRO³ calcul

XL PRO³ calcul

Un outil génial pour les concepteurs d’installations electriques basse tension jusqu’à 4000 A

Traitez facilement tous vos documents techniques. Réalisez le schéma unifilaire de toute l'installation par simple "glisser-déposer" (drag & drop) des circuits prédéfinis ou appareil par appareil. Consultez vos notes de calcul et imprimez ensuite le dossier complet calculé par le logiciel. Exportez votre étude au format XL PRO³. 

Toutes vos caractéristiques seront disponibles dans XL PRO³ Tableaux sans devoir les ressaisir.

À qui s'adresse XL PRO³ Calcul ?

​XL Pro³ Calcul est un logiciel de calcul d'installations électriques basse tension qui garantit la conformité à la norme sélectionnée dans la fenêtre "Préférences du projet". 

Il s'adresse aussi bien aux bureaux d'études qu'aux installateurs, opérateurs de maintenance et bureaux de contrôle. Très didactique, il peut également être utilisé dans l'enseignement technique.

XL PRO³ Calcul et XL PRO³ Tableaux

​XL Pro³ Calcul définit les caractéristiques électriques d'une installation et produit ensuite une offre avec une liste des produits, des quantités et des circuits. Le logiciel vérifie également la cohérence de l'ensemble des éléments et l'étude est alors injectée dans XL Pro³ Tableaux afin de compléter le tableau électrique.


Caractéristiques techniques :

 XL PRO³ Calcul effectue automatiquement tous les calculs et toutes les vérifications liés à la norme :

  • Courant maximal d’emploi
  • Section des conducteurs
  • Dispositifs de protection contre les surcharges et les courts-circuits
  • Dispositifs de protection supplémentaires pour la protection des personnes
  • Contraintes thermiques et électrodynamiques
  • Chutes de tension 
xl3 pro berekening

Certains calculs complémentaires sont proposés : bilan de puissance automatique, compensation de puissance réactive, consommation de moteurs, de luminaires spécifiques, … 

Le schéma synoptique de l’installation est automatiquement dessiné.

Documents techniques pouvant être imprimés :

  • Schéma synoptique
  • Schéma unifilaire par répartiteur
  • Fiches de calculs
  • Carnet de réglage des disjoncteurs
  • Certificat de conformité au RGIE (Cebec)

Types d'alimentation pris en charge :

  • Transformateurs HT/BT 
  • Alimentations basse tension 
  • Alternateurs 
  • Transformateurs BT/BT 
  • UPS 
  • Installation photovoltaïque 

Les calculs effectués sont valables pour des installations du type courant alternatif sinusoïdal 50 Hz, avec une tension nominale inférieure à 1000 V. 

Schémas de liaison à la terre utilisables : 

  • TT (neutre et masses connectés séparément à la terre) 
  • TN (neutre connecté à la terre, masses connectées au neutre, conducteurs N et PE séparés ou confondus) 
  • ITAN, ITSN (neutre impédant, distribué ou non)
voedingstypes

Types de produit pouvant être représentés sur le schéma :

  • Éclairage 
  • Prises de courant standards ou dédiées 
  • Charges résistives 
  • Moteurs (force motrice, désenfumage) 
  • Canalisations préfabriquées
  • Charges diverses 
  • Éléments non calculés 
  • Condensateurs
type verbruikers

Types de canalisation supportés :

  • Câbles et conducteurs isolés : modes de pose spécifiés par la norme sélectionnée dans la fenêtre "Préférence du projet", âmes cuivre ou aluminium
  • Canalisations préfabriquées : utilisées comme transport (représentation verticale) ou comme distribution (représentation horizontale).
Leidingen van alle types

Catégories des circuits prédéfinis :

  1. Circuits d’alimentation pré-établis : alimentation / canalisations / protections (transformateur HT/BT, BT, groupe électrogène)
  2. Circuits pré-établis : protection / câbles / charges (circuits d’éclairage, prises standard, prises dédiées, charges résistives, force motrice, circuits de condensateur, etc.)
Software kringen

Fonctionnement :

Construisez votre schéma unifiliaire par simple "glisser-déposer". 
Entrez toutes les caractéristiques de vos circuits.

Le logiciel calcule les protections les plus appropriées, mais vous pouvez choisir parmi les alternatives proposées. 

Imprimez ensuite tous vos documents.

Werking