KEOR SPE Tower, un système UPS convivial et performant

KEOR SPE Tower, un système UPS convivial et performant

01/06/2022 - 11:06

Legrand lance KEOR SPE Tower, un système UPS convivial et performant pour les petits et moyens bureaux.

Les chutes de tension et les coupures de courant au bureau peuvent endommager les équipements et entraîner la perte de précieuses données. L'installation d'un système UPS (onduleur) – qui prend alors le relais pour l'alimentation électrique – permet d’éviter ce type de situations.

Legrand propose une large gamme d'onduleurs offrant différents niveaux de puissance, d'autonomie, de prix et de niveau de service. Avec le lancement de la Keor SPE Tower monophasée, Legrand ajoute une nouvelle solution à sa gamme. Cet onduleur au nouveau look and feel (haut de gamme) convient aux petits et moyens bureaux et est conçu sur mesure pour les équipements IT et ET.

Les avantages de la Keor SPE Tower

  • L'onduleur monophasé offre une protection efficace contre les courts-circuits, les surcharges et les surtensions grâce à un stabilisateur électronique (AVR) intégré.
  • Cette solution plug & play est facile et rapide à installer. Les batteries peuvent être facilement changées par l'avant, sans interrompre l'alimentation.
  • Cet onduleur est extrêmement convivial, avec un écran utilisateur clair (indiquant le statut de l'onduleur), un contrôle et une gestion à distance ainsi qu’un système d'autodiagnostic intégré.
  • Le système UPS est disponible en différentes puissances (de 750 VA à 3000 VA), de sorte qu’il existe toujours une solution adaptée à l’environnement de bureau spécifique.

Avantages supplémentaires

Comme pour tous les autres produits Legrand, vous pouvez compter sur un assistance technique 24h/24 et 7j/7 pendant l'installation et l’utilisation de la Keor SPE Tower. Cette nouvelle génération d'onduleurs a également été développée selon la conception EcoDesign. En effet, l'onduleur est conçu pour être facilement réparable, ce qui augmente sa durée de vie totale. Cela facilite également le recyclage de ses différents composants. Ce produit contribue ainsi à la démarche RSE.

>> Découvrez tous les systèmes UPS monophasés

>> Consultez le Keor SPE Tower dans le catalogue en ligne