Valena Next

Valena Next
l'élégance pure au design moderne

DIY Valena Next

La gamme "Valena Next" offre des solutions fonctionnelles et innovantes pour la maison actuelle. Le design contemporain des 8 différentes plaques de finition lui confère un style élégant et moderne.

En savoir +
Téléchargez la brochure
Découvrez les produits dans notre catalogue en ligne


 

Finitions

Blanc

Valena Next

Aluminium

DIY Valena Next

Noir

DIY Valena Next

Montage

montage

 

ValenaNext beschermkap
  • Protège le mécanisme contre la poussière, la peinture et les rayures
  • Facile à enlever avant de monter la plaque de finition à la fin des travaux

 

Entraxe 71mm

ValenaNext entraxe 71mm

 

Entraxe 57 mm

ValenaNext entraxe 57mm

Fonctions

Prise de courant affleurante et innovante

Lorsqu'une fiche est insérée, l’élément rond glisse vers l'arrière et revient au niveau de la plaque de finition lorsque la fiche est retirée de la prise. Grâce à cette innovation, la prise affleurante empêche également l'accumulation de poussière dans sa cavité ronde.

D'un point de vue esthétique, l’aspect de la prise est plus harmonieux en offrant une surface au même niveau que la plaque de finition.

Innovatief vlak stopcontact

Chargeur double USB

Indispensable pour toutes les familles.
Un endroit consacré à la charge des appareils mobiles, sans avoir à monopoliser une prise de courant.

Dubbele USB-lader

 

Variateur universel (led, halogène, etc.)

Ce variateur peut commander des lampes halogènes (3 à 400 W), des lampes à économie d'énergie (fluocompactes) dimmables (jusqu'à 75 W) ainsi que des leds dimmables (3 à 75 W).
Il possède 3 modes de fonctionnement :

  • mode de variation : la lumière est allumée et éteinte avec le bouton gauche et l’intensité lumineuse peut être augmentée ou diminuée avec le bouton droit ;
  • mode de niveaux préréglés : 33 % ou 66 % d'intensité lumineuse sélectionnable par simple pression sur un bouton ;
  • mode veilleuse : extinction progressive de la lumière durant 1 heure.

Ce variateur peut être installé en remplacement d’un interrupteur existant grâce à sa connexion 2 fils (un troisième fil pour le neutre n'est pas nécessaire).

Universele dimmer (led, halogeen,...)

 

Détecteurs de mouvement : des solutions qui augmentent l'efficacité énergétique

Ces détecteurs de mouvement permettent d’éviter que la lumière reste allumée inutilement. La lumière s'éteint automatiquement après l'écoulement du temps prédéfini. Le détecteur dispose d’un curseur à 3 positions :

  • "automatique" : la lumière s'allume dès qu’une présence humaine est détectée et elle s’éteint automatiquement lorsque plus personne n'est présent ;
  • "on" : la lumière reste allumée en permanence, même si personne n'est présent ;
  • "off" : la lumière s'éteint et reste éteinte même en cas de présence.
Bewegingsdetectoren: energie-efficiënte oplossingen

Téléchargez les schémas d'installations

Par référence

Interrupteur unipolaire 741554, 741654, 741754
Interrupteur deux directions 741540, 741640, 741740
Double interrupteur deux direction 741542, 741642, 741742
Interrupteur bipolaire 741543, 741643, 741743
Inverseur 741545, 741645, 741745
Poussoir 741547, 741647, 741747
Interrupteur de volets roulants 741559, 741659, 741759
Détecteur de mouvement 2 fils 741561, 741661, 741761
Ecovariateur 2 fils 741563, 741663, 741763
Prise affleurante 2P+T     741530, 741630, 741730
Double prise USB     741534, 741634, 741734
Prise affleurante 2P+T + chargeur USB     741537, 741637, 741737
Prise 2P+T allemande     741525, 741625, 741725
Prise 2P     741521, 741621, 741721
Prise RJ45     741570, 741670, 741770
Prise TV/FM     741572, 741672, 741772
Obturateur 741580, 741680, 741780
Plaque de finition 1 poste 741101, 741131, 741151
Plaque de finition 2 postes horizontale/verticale 741102, 741132, 741152
Plaque de finition 2 postes verticale 741108, 741138, 741158
Plaque de finitions 3 postes horizontale/verticale 741103, 741133, 741153
Plaque de finitions 3 postes verticale 741109, 741139, 741159