Prises de sol

Prises de sol
En version simple et double

Prises de sol

Prises de courant à finition intemporelle en acier inoxydable brossé à encastrer dans le sol, dans un mur ou un meuble. Cette solution existe en boîtiers simples ou doubles.


 

Prise simple

enkelvoudige uitvoering

Prise double


 

Prise de sol simple

enkelvoudige vloercontactdoos

Composition du kit

​Samenstelling van de kit

La prise est livrée avec le boîtier correspondant (diamètre 79 mm), 6 obturateurs et 2 vis de fixation.
Les 6 obturateurs doivent être soigneusement clipsés afin de garantir une bonne isolation


 

Caractéristiques de la prise de sol

  • Tension : 230V
  • Capacité des bornes : fil 2x2,5 mm² par borne
  • Type de bornes : bornes rapides à enficher
  • À encastrer dans le sol, dans un plan de travail ou un meuble. Utilisez une scie cloche de diamètre 79 mm
  • Résistance aux chocs : IK08
  • Indice de protection solides et liquides : IP44

 

1) Installation de la prise dans un plan de travail ou sur une cloison

Installation

Percez, à l’aide d’une scie cloche, un trou de diamètre 79 à 80 mm, et fixez ensuite la boîte d’encastrement. La boîte d’encastrement peut être fixée en vissant les griffes d’accrochage. La boîte peut également être fixée à l’aide de colle de montage. Veillez à ce que les trous de vis soient convenablement alignés.

boites de sol

Câblez ensuite la prise. Utilisez du câble de 2,5 mm². Ôtez le film de protection de la prise et fixez ensuite cette dernière dans la boîte d’encastrement à l’aide des 2 vis fournies.

Attention si vous installez la prise à proximité d’un point d’eau. La prise doit alors, en effet, être protégée par un interrupteur différentiel haute sensibilité 30 mA. Pour plus d’informations, consultez le RGIE.


 

2) Installation de la prise dans le sol

Installation

La boîte d’encastrement doit être maçonnée dans le sol s’il s’agit d’une chape ou d’une dalle béton. Veillez à ce que les trous de vis soient convenablement alignés.

installation

Câblez ensuite la prise. Utilisez du câble de 2,5 mm². Ôtez le film de protection de la prise et fixez ensuite cette dernière dans la boîte d’encastrement à l’aide des 2 vis fournies.


 

​​Prise de sol double

dubbele vloercontactdoos

Composition du kit

​Samenstelling van de kit

Les 2 prises sont livrées avec les boîtiers correspondants (diamètre 79 mm), 12 obturateurs et 4 vis de fixation. Les 12 obturateurs doivent être soigneusement clipsés afin de garantir une bonne isolation ;


 

Caractéristiques techniques de prises de sol

  • Tension : 250 V
  • Capacité des bornes : fil 2x2,5 mm² par borne
  • Type de bornes : bornes rapides à enficher
  • À encastrer dans le sol, dans un plan de travail ou un meuble. Utilisez une scie cloche de diamètre 79 mm
  • Résistance aux chocs : IK08
  • Indice de protection solides et liquides : IP44

 

1) Installation de la prise dans un plan de travail ou sur une cloison

installation

Percez, à l’aide d’une scie cloche, 2 trous de diamètre 79 à 80 mm. Attention : veillez à ce que la distance entre les centres des deux boîtes soit de 86 mm, et fixez ensuite les boîtes d’encastrement. Les boîtes d’encastrement peuvent être fixées en vissant les griffes d’accrochage. Les boîtes peuvent également être fixées à l’aide de colle de montage.

Veillez à ce que les trous de vis soient convenablement alignés.

installation

Câblez ensuite les prises. Utilisez du câble de 2,5 mm². Ôtez le film de protection des prises et fixez ensuite ces dernières dans les boîtes d’encastrement à l’aide des 4 vis fournies.

Attention si vous installez la prise à proximité d’un point d’eau. Les prises doivent alors être, en effet, protégées par un interrupteur différentiel haute sensibilité 30 mA. Pour plus d’informations, consultez le RGIE.


 

2) Installation des prises dans le sol

installation

Les boîtes d’encastrement doivent être maçonnées dans le sol s’il s’agit d’une chape ou d’une dalle béton. Attention : tenez compte d’une distance entre les centres des boîtes, de 86 mm.

Veillez à ce que les trous de vis soient convenablement alignés.

installation

Câblez ensuite les prises. Utilisez du câble de 2,5 mm².

installation

Ôtez le film de protection des prises et fixez ensuite ces dernières dans les boîtes d’encastrement à l’aide des 4 vis fournies.

installation

Branchez votre appareil.


 

Fiches techniques

Prise simple : 092110
Prise double : 092111