Détecteurs de mouvement
Éteindre automatiquement la lumière.

Plus besoin d’éteindre. Les détecteurs de mouvement permettent d’éteindre automatiquement la lumière.
Dans une maison, le couloir est un véritable espace de circulation, que l’on n’emprunte que pour passer d’une pièce à une autre. Par ex. pour se rendre aux toilettes, aller dans une chambre, quitter la maison… Il arrive donc souvent que l’éclairage ne soit nécessaire que pendant un laps de temps très court. Grâce au détecteur de mouvement, la lumière s’allume automatiquement lorsque quelqu’un passe dans le champ de détection et s’éteint ensuite toute seule.
Il est aussi possible de régler le seuil de luminosité ambiante en dessous duquel l’éclairage doit s’allumer. Autrement dit, lorsque, par ex., il fait assez clair, la lumière ne s’allume pas, et lorsque la nuit tombe, la lumière s’allume.
Mais ceci n’est pas seulement applicable à l’entrée ; c’est également une solution très écologique pour le garage, la cabane de jardin, les toilettes…
Détecteur de mouvement à encastrer au plafond

- Pose murale apparente
- Détection infrarouge 140°
- Portée 8 m
- Minuterie 10 s à 10 min
- Puissance maxi 1000 W
Détecteur de mouvement en apparent sur un mur

- Pose encastrée faux-plafond
- Détection infrarouge 360°
- Portée 8 m
- Minuterie 10 s à 10 min
- Puissance maxi 1000 W
Détecteur de mouvement à l’intérieur comme à l’extérieur

- Pose murale ou plafond apparente
- Etanche IP 55
- Détection infrarouge 360°
- Portée 8 à 12 m
- Minuterie 10 s à 10 min
- Puissance maxi 1000 W
Je passe

Le détecteur allume l’éclairage seulement si la lumière du jour est insuffisante
Je reste

L’éclairage reste allumé tant que ma présence est détectée
Je pars

L’éclairage s’éteint entre 10 s et 10 min après mon départ
Tableau de charge de diverses lampes

Ce détecteur permet de commander automatiquement une source lumineuse par détection de mouvement. Ce détecteur IP41 est équipé d’une technologie à infrarouge (IR) et possède un angle de détection de 360°. Placé à environ 2,50 m du sol, il couvre une zone de détection de 8 m de diamètre.
Le produit est destiné à être encastré dans un faux plafond. Les réglages peuvent être modifiés rapidement et sont faciles à utiliser. Un potentiomètre vous permet de régler la sensibilité à la lumière (de 10 à 1 275 lux) ainsi que la durée d’allumage (de 10 s à 10 min).

Caractéristiques techniques du détecteur de mouvement
- Tension : 240 V
- Fréquence: 50/60 Hz
- Consommation en mode veille : 0,75W
- Capacité des bornes : fil VOB 1x2,5mm² of 2x1,5mm²
- Nombre de bornes : 3 (la phase et le neutre doivent être raccordés)
- Type de bornes : bornes à vis
- Pour l’encastrement en faux plafond, utilisez une scie cloche de diamètre 65 mm
- Résistance aux chocs : IK04
- Résistance aux liquides et des matières solides : IP41
- Température d'utilisation : -5°C à +45°C
Réglages du détecteur de mouvement

Schémas de câblage
Commande d’une lampe à l’aide d’un seul détecteur
Commande d’une lampe à l’aide de plusieurs détecteurs (câblage en parallèle)
Montage du détecteur en faux plafond
Percez, à l’aide d’une scie cloche, un trou de 65 mm de diamètre dans le plafond. Raccordez ensuite le câblage et poussez le détecteur dans le plafond, griffes d’accrochage en position repliée
Ce détecteur permet de commander automatiquement une source lumineuse par détection de mouvement. Ce détecteur IP42 est équipé d’une technologie à infrarouge (IR) et possède un angle de détection de 140°. Placé à environ 2,50 m du sol, il couvre une zone de détection de 8 m x 6 m.
Le produit est fixé au mur (montage apparent). Les réglages peuvent être modifiés rapidement et sont faciles à utiliser. Un potentiomètre vous permet de régler la sensibilité à la lumière (de 10 à 1 275 lux) ainsi que la durée d’allumage (de 10 s à 10 min).

Caractéristiques techniques du détecteur de mouvement
- Tension : 240V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Consommation en mode veille : 0,75W
- Capacité des bornes : fil VOB 1x2,5mm² of 2x1,5mm²
- Nombre de bornes : 3 (la phase et le neutre doivent être raccordés)
- Type de bornes : bornes à vis
- Montage apparent. Ou vous pouvez aussi utiliser une boîte d'encastrement (utilisez alors une scie cloche de diamètre 67 mm)
- Résistance aux chocs : IK04
- Indice de protection solides et liquides : IP42
- Température d'utilisation : -5°C à +45°C
Réglages du détecteur de mouvement
Schémas de câblage
Commande d’une lampe à l’aide d’un seul
Commande d’une lampe à l’aide de plusieurs détecteurs (câblage en parallèle)
Montage du detecteur sur le mur
3 façons
1) Installer le détecteur sous une boîte de distribution
2) Raccorder le câblage venant directement du faux plafond
3) Percer, à l’aide d’une scie cloche, un trou de 67 à 68 mm de diamètre dans le mur. installer la boîte d'encastrement legrand réf. 080051gp dans le mur. raccorder ensuite le câblage et monter le détecteur sur la boîte d'encastrement
Ce détecteur, destiné en particulier à un usage extérieur, commande automatiquement une source lumineuse par détection de mouvement. Ce détecteur IP55 est équipé d’une technologie à infrarouge (IR) et possède un angle de détection de 360°.
Placé à environ 2,50 m du sol, il couvre une zone de détection de 8 m x 8 m. Le produit est fixé au mur ou au plafond (montage apparent). Les réglages peuvent être modifiés rapidement et sont faciles à utiliser. Un potentiomètre vous permet de régler la sensibilité à la lumière (de 10 à 1 275 lux) ainsi que la durée d’allumage (de 10 s à 10 min).

Caractéristiques techniques du détecteur de mouvement
- Tension : 240V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Consommation en mode veille : 0,75W
- Capacité des bornes : fil VOB 1x2,5mm² of 2x1,5mm²
- Nombre de bornes : 3 (la phase et le neutre doivent être raccordés)
- Type de bornes : bornes à vis
- Montage apparent. Il est possible de choisir d'utiliser une boîte d'encastrement (utilisez alors une scie cloche de diamètre 67 mm)
- Résistance aux chocs : IK04
- Indice de protection solides et liquides : IP55
- Température d'utilisation : -20°C à +45°C
Réglages du détecteur de mouvement
Schémas de câblage
Commande d’une lampe à l’aide d’un seul détecteur
Commande d’une lampe à l’aide de plusieurs détecteurs (câblage en parallèle)
Démontage du détecteur
Montage mural ou en plafonnier du détecteur
1) Montage mural
2) Montage en plafonnier
3) Montage mural ou en plafonnier à l’aide d’une boîte d’encastrement