Carillons sans fils

Carillons sans fils
Pratique à utiliser ! Sans travaux de démolition !

Gongen DIY

 

Carillons sans fils

Kit Serenity

Kit Serenity

  • 16 mélodies
  • Sans fils
  • Portée: 200m
  • Couleur: blanc ou anthracite
  • Niveau sonore: 85 dB
  • Protection: IP54
  • Batteries du carillon: 3 x 1,5V AA (non fournis)
  • Batterie de la sonnette: 1 x CR2032 (incl.)
  • Avec signal LED pour signaler un batterie faible
  • Sonnerie personnalisable, flash incorporé, et mélodies mp3 équipé d'un câble USB
  • Fonction silencieuse
Kit Comfort

Kit Comfort

  • 15 mélodies
  • Sans fils
  • Portée: 100m
  • Couleur: blanc ou anthracite
  • Niveau sonore : 80 dB
  • Protection : IP44
  • Batterie de la sonnette : 1 x CR2032 (incl.)
Kit Comfort plug-in versie 230V

Kit Comfort plug-in versie 230V

  • 15 mélodies
  • Sans fils
  • Portée: 100m
  • Couleur: blanc
  • Niveau sonore : 80 dB
  • Protection : IP44
  • Batterie de la sonnette : 1 x CR2032 (incl.)

* Aussi disponible en version double ref. 094272 (kit de carillon comfort blanc + plug-in carillon Serenity


 

Kit gong 230V

Kit carillon 230V

  • 24 mélodies au choix 
  • portée 100 m (433 MHz)
  • sans fils
Kit gong 8V met verlichte functie

Kit carillon 8V avec signalisation lumineuse

  • 16 mélodies au choix
  • 3 niveaux sonores réglabes
  • portée 100 m sans fils
  • configuration pré-réglée
  • 2 piles alcalines 1,5V type AA (non fournies)
  • configuration pré-réglée
Kit gong 8V

Kit carillon 8V

  • 15 mélodies au choix
  • 2 piles alcalines  1,5V type AA (non fournies)

 

Téléchargez le schéma d'installation

Par référence

NOUVEAU Kit Serenity 094270, 094271
NOUVEAU Kit Comfort 094252, 094253
NOUVEAU Kit Comfort plug-in 230V 094254
Kit carillon 230 V 094222
Kit carillon 8 V avec signalisation lumineuse 094224
Kit carillon 8 V 094219