Placement et mise en service de l'UPS Legrand

Placement et mise en service de l'UPS Legrand

  • 1 Current: Information sur le projet
  • 2 Logistique
  • 3 Environnement
  • 4 Local UPS
  • 5 Equipements électriques
  • 6 Divers
  • 7 Complete
Pour le placement de l'UPS et sa mise en service, une période / semaine / date désirée est-elle connue?
Qu'est-ce qui est connu?
Personne de contact pour le planning
Adresse du projet
Adresse du projet
Personne de contact sur place
Cette personne est-elle autorisée à contrôler et à signer le document de livraison?
Information générale
Les travaux peuvent-ils être effectués entre 8h et 18h?
Les installateurs auront-ils un accès libre??
Un certificat de bonne vie et mœurs est-il exigé pour les installateurs?
Un permis de travail est-il nécessaire?
Y a-t-il des procédures de sécurité supplémentaires dont il faut tenir compte?
L'installation de l'UPS est-elle effectuée par Legrand?