Composants Valena Next with Netatmo

Composants Valena Next with Netatmo

KIT DE DÉMARRAGE
pour une installation connectée

Le kit de démarrage Valena Next

Ma maison connectée

La passerelle avec prise, reliée à ma connexion internet en wi-fi, permet de contrôler en local ou à distance, via smartphone ou assistant vocal, mes interrupteurs d’éclairage et volets roulants, les micromodules d’éclairage et prises Valena Next™ with Netatmo.

Pratique et esthétique, elle se raccorde et s’utilise comme une prise de courant traditionnelle.

La commande générale sans fil Départ/Arrivée me permet de profiter de scènarios prédéfinis personnalisables depuis l'App Home + Control.

“Valena Next with Netatmo” transforme en un rien de temps toute installation électrique en une installation connectée, sans dégât et sans logiciel.

Découvrez ici toutes les fonctionnalités de l’appareillage connecté "Valena Next with Netatmo"


Tous les kits et produits unitaires Valena Next with Netatmo existent en finition aluminium, noir et blanc.

Valena Next kits afwerkingen

Les produits filaires

schakelaar dimmer

L’interrupteur variateur connecté me permet de contrôler manuellement ou à distance tous types d'ampoules classiques et à variation, dont LED dimmables, de 5 à 300 W.

La fonction variation est activable depuis l’App.

geconnecteerde schakelaar voor rolluiken

L’interrupteur connecté pour volet roulant me permet de contrôler directement ou à distance n’importe quel volet roulant à butée électronique ou mécanique du logement.

geconnecteerd stopcontact

La prise connectée 16 A  me permet de suivre mes consommations instantanées et cumulées, de contrôler à distance les appareils électriques et électroménagers et d’être notifié via l’App en cas d'anomalie. De faible encombrement, elle s'installe dans une boîte d'encastrement profondeur 40 mm.


micromodule

Le micromodule d’éclairage connecté  s’installe en plafonnier ou applique, à associer à une commande sans fil pour créer un point d'éclairage.

Il est compatible avec tous types d’ampoules.

Les produits sans fil

draadloze bediening licht en stopcontact

La commande sans fil d’éclairages et de prises me permet d’ajouter un point de commande sans tirer de fils et sans dégâts sur les murs. Elle permet de contrôler mes éclairages, notamment en va-et-vient, et les prises commandées. Extra-plate, elle est repositionnable.

draadloze bediening opstaan slapengaan

La commande sans fil Lever/Coucher me permet de créer un scènario personnalisé au moment du coucher, en éteignant les lumières, arrêtant certains appareils électriques et baissant les volets roulants.

draadloze bediening rolluiken

La commande sans fil pour volets roulants me permet de créer une commande de centralisation de volets sans tirer de fils et sans dégâts sur les murs.