Aller au contenu principal
Logo print

Protection de puissance | Legrand Belgique

Protection de puissance

Avec les séries DPX³ et DMX³, Legrand propose des disjoncteurs et des interrupteurs de puissance à la pointe de la technologie. Cette gamme répond à toutes les exigences des projets tertiaires et industriels où la performance, la sélectivité et l'optimisation sont très importantes. Avec les interrupteurs-sectionneurs, vous assurez une sécurité optimale au niveau de vos installations électriques.

Disjoncteurs : la bonne protection pour toutes vos installations électriques

dmx-openvermogen-automaten-dmx3

Disjoncteurs ouverts DMX³

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent de protéger et de contrôler en tête des installations basse tension jusqu’à 6300 A. Ces appareils offrent des niveaux de performance élevés et une construction robuste, répondant aux besoins de sécurité et de gestion de l’énergie dans les installations.

dpx3-vermogen-automaten-dpx³

Disjoncteurs DPX³

Les disjoncteurs DPX³ sont la solution idéale pour une protection fiable, sûre et précise des personnes et des biens, une bonne continuité de service et une facilité d'installation et de maintenance.

 

Découvrez la gamme de disjoncteurs DPX³ :

Les disjoncteurs DPX³ 160 et DPX³ 250  permettent d’interrompre, de contrôler, d’isoler et de protéger les lignes électriques basse tension qui nécessitent des performances de moindre importance. Les disjoncteurs thermomagnétiques (DPX³ 160 ou 250) ou électroniques (DPX³ 250) sont montés sur un rail DIN.

Avec l’arrivée des DPX³ 125 HP et DPX³ 250 HP  en complément des DPX³ 630 en DPX³ 1600 , Legrand propose une solution adaptée aux exigences de performance de toutes les installations pour des courants de 16 à 1600 A et des pouvoirs de coupure jusqu’à 100 kA. 
Les disjoncteurs DPX³ HP sont idéalement adaptés aux installations nécessitant des performances élevées (High Performances). Cette gamme se compose de disjoncteurs thermomagnétiques et électroniques et sont toujours fixés sur une plaque de montage.

Interrupteurs-sectionneurs

Les interrupteurs-sectionneurs permettent la séparation électrique totale ou partielle d'une installation. Cette séparation garantit la sécurité des personnes travaillant sur l'installation. Dans notre gamme, nous distinguons :

lastscheidingschakelaars-beveiliging-vermogen-verdeelbord

Interrupteurs-sectionneurs DPX³-I

Ces interrupteurs ont les mêmes dimensions que les disjoncteurs DPX³, ce qui garantit une construction uniforme et cohérente dans le tableau de distribution.

Les interrupteurs-sectionneurs peuvent ouvrir et séparer en toute sécurité des circuits avec des courants nominaux de 125 à 1600 A. Ils sont raccordés par les mêmes accessoires de commande et de signalisation que les disjoncteurs DPX³. Ils peuvent en outre être équipés d’une commande motorisée. 

Interrupteurs-sectionneurs à coupure visible

La position réelle des contacts est directement visible par l'intervenant, par exemple à travers une fenêtre. Les sectionneurs à coupure visible permettent une interruption en charge par coupure visible et actionnement positif des contacts.

VISTOP

Ils ont un pouvoir de coupure de 32 à 160 A. Vous avez le choix entre 2 versions :

  • commande latérale droite ou gauche extérieure. 
  • commande externe frontale, poignée cadenassable en position ouverte.

DPX-IS

Ils ont un pouvoir de coupure de 63 à 1600 A. Commande frontale, latérale droite ou gauche. Une fonction de cadenassage est intégrée à la poignée. 

 

ctx3-rtx3-motorbeveiligers

Vous souhaitez compléter votre installation ? Découvrez sans tarder la gamme entièrement renouvelée de contacteurs industriels CTX³ jusqu'à 800 A et de relais thermiques RTX³, de disjoncteurs moteurs et de boîtiers d'automatisme pour inverseurs de source.

Brochures

dpx3-1600

Disjoncteurs ouverts DMX³ 1600

New DPX³

Brochure disjoncteurs DPX³

Bekijk alle documentatie

Vous n'avez pas trouvé votre document ?

Nos marques