Wandkasten Atlantic metaal

Wandkasten Atlantic metaal

Metalen wandkasten 500 x 600 x 300 mm
Metalen wandkasten 500 x 600 x 300 mm

Metalen atlantic wandkasten

IP 66 - IK 10 

Uitstekende corrosiebestendigheid en bestendigheid tegen weersomstandigheden. Getextureerde polyester bekleding. Omkeerbare deur, één enkel vergrendelingspunt. Grendel tot op een hoogte van 300 mm en handgreep daarboven, vergrendeling met kevel en dubbelbaardsluiting. Geleverd met volle montageplaat.

Specifieke toebehoren: sokkels, daken, bevestigingshaken e.d. ​

Ze zijn IK 10 met of zonder glazen deur

036498

Bevestigingskit Cabstop-plaat

Bevestigingskit voor Cabstop-plaat op effen oppervlak - voor Atlantic metalen wandverdeelkasten - geschikt voor de montage van 2 Cabstop-platen
036496

Wartelplaat Cabstop - IP 55

Wartelplaat Cabstop - IP 55 - voor Atlantic metalen wandverdeelkast met breedte 500 of 1000 mm - 28 ingangen diameter 5/14 mm - 2 ingangen diameter 14/24 mm - 1 reserve
036497

Wartelplaat Cabstop - IP 55

Wartelplaat Cabstop - IP 55 - voor Atlantic metalen wandverdeelkast met breedte 600 of 800 of 1200 mm - 28 ingangen diameter 5/14 mm - 2 ingangen diameter 14/24mm - 2 reserve
036495

Wartelplaat Cabstop - IP 55

Wartelplaat Cabstop - IP 55 - voor Atlantic metalen wandverdeelkast met breedte 400 mm - 13 ingangen diameter 5/14 mm - 1 ingang - diameter 14/24 mm - 1 reserve
036947

Kast Atlantic DD 800X600X300

036968

Kast Atlantic 800X800X300

036950

Kast Atlantic 1400X800X400

036964

Kast Atlantic 600X600X250

036949

Kast Atlantic DD 1000X800X300

036948

Kast Atlantic DD 1000X600X300

036972

Kast Atlantic 600X600X400

036960

Kast Atlantic DD 1400X800X400

036959

Kast Atlantic 500X500X200

036962

Kast Atlantic 500X500X250

036956

Kast Atlantic DD 1200X800X400

036957

Kast Atlantic 400X400X200

036951

Kast Atlantic 300X300X160

036955

Kast Atlantic 300X300X200

036568

Dak vr Atlantic kast 600x200

Dak voor Atlantic kast 600 x 200 staal - RAL 7035 - 2.1 kg
036567

Dak vr Atlantic kast 500x200

Dak voor Atlantic kast 500 x 200 staal - RAL 7035 - 1.8 kg