Schakelklokken

Schakelklokken

Progammeerbare schakelklokken

De schakelklokken van Legrand maken de gebruiker het leven gemakkelijker. Deze verzorgen het in- en uitschakelen van een elektrische groep (o.a. verwarming en verlichting) op gekozen tijdstippen gedurende een geprogrammeerd tijdsbestek. Bijv. de MicroRex schakelklok.

Voordelen van het gebruik van tijdschakelklokken:

  • Besparing van energie
  • Bieden van veiligheid 

Beschikbaar in verschillende versies: 

  • Digitale schakelklok 
  • Analoge schakelklok 
  • Analoge schakelklokken met automatische omschakeling zomer-/wintertijd (astro tijdschakelklokken)

digitale schakelklok
  • ​Dagklokken
  • Weekklokken
  • Astronomische klokken
  • Jaarklokken
Analoge schakelklok
  • ​Dagklokken
  • Weekklokken
Schemerschakelaar
  • Sensoren
  • Digitale schemerschakelaar
  • Analoge schemerschakelaar​
Stekkerschakelaar
  • ​Dagklok
  • Weekklok

AlphaRex3 digitale schakelklokken

De digitale schakelklokken (tijdschakelklok) van de AlphaRex3 serie van Legrand maken de gebruiker het leven gemakkelijker!

De nieuwe serie is voorzien van extra functies, toegenomen gebruikersgemak, een ergonomisch ontwerp en een hoog resolutie display. Vanaf nu is er één datasleutel voor alle AlphaRex3 producten. Hiermee programmeert men op eenvoudige en snelle wijze het gewenste programma in meerdere klokken.​

AlphaRex3 412631 is de vervanger van 03787.

AlphaRex schakelklok

Voordelen AlphaRex3 serie

  • Hoog resolutie display met achtergrondverlichting.
  • Tekst gestuurde universele programmering voor alle klokken.
  • Alle klokken hebben de mogelijkheid voor een pincodebeveiliging en een 1h-test.
  • Hoge nauwkeurigheid van +/- 0,1 seconde per dag.
  • Kortste schakeltijd 1 seconde, 56 programma’s of 2 x 28 programma’s bij een 2-kanaalsklok. De jaarklokken hebben de beschikking over 84 programma’s.
  • Blokvorming mogelijk bij het programmeren.
  • EEPROM geheugen voor beveiliging van uw schakelprogramma.
  • Automatische omschakeling van zomer- en wintertijd.
  • Wisselcontact als schakeluitgang.
  • Zero Switch Cross Switching (nulpunt schakeling) technologie beschermt de contacten en verhoogt de levensduur van de klok.
  • Het uitnemen en verwisselen van de batterij is mogelijk zonder de AlphaRex3 uit de verdeler te bouwen.
  • AlphaRex3 klokken zijn leverbaar als jaar-, week- en astrotijdschakelklokken en kunnen als 1 of 2 kanaals klokken besteld worden.​

MicroRex analoge schakelklokken

De MicroRex Plug & Play is een analoge klok uit de Rex familie met digitale eigenschappen. De bekende MicroRex serie biedt een eenvoudige bediening en programmering door het instellen van de analoge schakelschijf.

De MicroRex SuWi Plug & Play klokken hebben een volledig automatische zomer-/wintertijdomschakeling en een hoge nauwkeurigheid. De klok loopt automatisch naar de actuele tijd bij het installeren of na spanningswegval. ​

MicroRex schakelklok

Voordelen MicroRex klokken

  • Automatische omschakeling van zomer- en wintertijd. (alleen de SuWi versie).
  • Eenvoudige installatie met Plug&Play (alleen de SuWi versie).
  • Automatische tijdinstelling met snelloop-modus (ook na spanningsuitval) (alleen de SuWi versie).
  • LED-statusweergave.
  • Precisie-uurwerk: gangnauwkeurigheid +/- 0,2s per dag.
  • Gangreserve 6 jaar.
  • Onverliesbare schakelsegmenten.
  • Wisselcontact als schakeluitgang (3-module brede MicroRex3).
  • NO contact als schakeluitgang (1 module brede MicroRex3).
  • Uitneembare batterij.
  • MicroRex klokken zijn leverbaar als dag- of weektijdschakelklokken.​

Schemerschakelaars

​De Legrand schemerschakelaars zijn verkrijgbaar als autonome opbouw schemerschakelaar, als inbouw module voor het Plexo en Soliroc schakelmateriaal en als modulaire DIN-rail uitvoering.

Opbouw

Luxorex schemerschakelaar
​Luxorex

Schakelmateriaal

Plexo en Soliroc
Plexo & Soliroc

Modulair (DIN-rail)

​Alphalux & Luxoswitch
​Alphalux & Luxoswitch

Modulair zonder externe lichtsensor

​Astrorex
​Astrorex

Huishoudprogrammatoren

Stekkerschakelaar

​De Legrand huishoudprogrammatoren zijn verkrijgbaar als dag- en weektijdschakelklokken. Het programmeren gebeurt via de ruitertjes aan de zijkant van de klok. Ook het handmatig aan zetten van de klok is zeer eenvoudig te realiseren door de schakelaar aan de zijkant van de klok. Het maximale schakelvermogen van de tijdschakelklokken bedraagt 16A, bij een cos phi van 1.

412631

Schakelklok week 1s 16A 230V

Schakelklok week 1s 16A 230V 50/60Hz - 2 modules
412633

Schakelklok week 1s 16A 24V

Schakelklok week 1s 16A 24V 50/60Hz - 2 modules
412629

Schakelklok jaar 1s 16A 230V

Schakelklok jaar 1s 16A 230V 50/60Hz - 2 modules
004770

Schakelklok AlphaRex jaarklok

Schakelklok AlphaRex met jaarprogramma - 4 uitgangen - 16 A - 250 V - 6 modules van 17,5 mm - met gangreserve van 5 jaar
004774

Schakelklok AlphaRex jaarklok

Schakelklok AlphaRex met jaarprogramma - 4 uitgangen - 16 A - 24 V - 6 modules van 17,5 mm - met gangreserve van 5 jaar
412634

Schakelklok AlphaRex3 digitaal

Schakelklok AlphaRex3 digitaal 230V - 1 uitgang- extern signaal
412630

Schakelklok jaar 2s 16A 230V

Schakelklok jaar 2s 16A 230V 50/60Hz - 2 modules
412641

Schakelklok week 2s 16A 230V

Schakelklok week 2s 16A 230V 50/60Hz - 2 modules