Vloerdozen

Vloerdozen

Quickbox lage vloeren, quickbox reguliere dekselsets, instortdoos en platinum vloerdoos


IP66 vloerdoos rond 4 modules

​De nieuwe kleine ronde waterdichte vloerdoos 

Kenmerken en voordelen: 

  • Beschermingsgraad IP66 en IK09 
  • Verkrijgbaar met vast scharnierend of los deksel 
  • Afwerking in RVS of messing look 
  • Dekselset geleverd inclusief inbouwunit voor 4 modules, exclusief Mosaic schakelmateriaal 
  • Geschikt voor installatie in: vloeren in holle ruimten/ vloeren in technische ruimten/ betonvloeren 

Toepasbaarheid (omgeving): 

Gebruik binnen:
winkelcentrum, zwembad, auto showroom, discotheek, restaurant, hotel, musea

Gebruik buiten:
terras (restaurant), patio, zwembad


IK-3 vloerdoos H50 - 70 mm:de oplossing voor lage inbouwdiepte

Kenmerken en voordelen:

  • Minimale inbouwhoogte slechts 50 mm
  • Voor renovatieprojecten of installatie van een technische vloer
  • In de hoogte verstelbaar 50 – 70 mm
  • Uitneembaar deksel
  • RAL 7031 (grijs)
  • Te combineren met diverse vloerbedekkingen, van tapijt tot vinyl
  • Verticale positionering van schakelmateriaal en 2x8 modules
  • Kabeluitvoer is eenvoudig te scheiden
  • Eenvoudig te openen door handvat
Vloerdoos.jpg
​​Klik om te vergroten

IK-2 aansluittechnieken quickbox lage vloeren

Dekselset voor inbouw in lage vloeren

  • Voor toepassing in GVO-7, Quickbox, Soluflex
  • Voor aansluiting is slechts 60 mm inbouwdiepte nodig
  • Aansluitingen worden direct in de inbouwkappen geklikt
  • Afmetingen 272 x 272 x 58 mm
  • Voorzien van 2 trekontlastingen
  • Voor plaatsing van 2 inbouwkappen
  • Indien dekselset in Soluflex inbouwtegel wordt toegepast klembeugels verwijderen en gemonteerde schroeven omwisselen voor bijgeleverde zelfsnijdende schroeven​
  • Ontdek de vloersystemen en het Mosaic schakelmateriaal in de online catalogus.
Vloerdoos.jpg
​Klik om te vergroten​

IK-2 aansluittechnieken quickbox reguliere dekselsets (vanaf hoogte 78 mm)

IK-2 aansluittechnieken Quickbox reguliere dekselsets

Met de Van Geel IK-2 aansluittechnieken bent u zeer flexibel om aansluitingen in te bouwen in diverse vloergootsystemen:

  • GVO-7 open vloergooot
  • GVG-5 verzonken vloergoot
  • Verhoogde vloeren
  • Holle ruimte vloeren

Quickbox: Een doorbraak in montagetijd en installatiegemak

  • Eén enkele universeeldoos voor alle breedten en hoogten: snel te installeren, groot bestelgemak, minder voorraad en altijd het juiste artikel
  • Uniek hoogte-instelbereik van 56 tot 140 mm (en hoger d.m.v. hoogteraam)
  • Vanaf hoogte 60 mm geschikt voor inbouw aansluittechniek
  • Tijdwinst door eenvoudige installatie: nooit meer lassen door unieke, universele koppelstrip die geschikt is voor alle goothoogten en -breedten
  • Verbinden van gootelementen en doos door simpel ombuigen van lippen
  • Veel onderdelen zijn schroefloos monteerbaar
  • Eenvoudig te voorzien van Mosaic inbouwmateriaal​

Startend met de universele quickbox kunt u uw favoriete vloerdoos samenstellen met dekselsets en Mosaic schakelmateriaal: ​

Materiaalsoort Oplossingen voor Deksels vloerdoos IK-2 Uitvoeringen deksels
Kunststof Tapijt Blinddeksels Rechthoekig
Aluminium Linoleum Dekselsets Vierkant
RVS Houten vloeren   Rond
  Stenen vloeren ("waterdicht")    

Tapijtrand

tapijtrand

De kunststof en aluminium dekselsets zijn uitgevoerd met een 7 mm brede tapijtrand.

De tapijtrand overlapt de snijkant en voorkomt het uitrafelen van de vloerbedekking​.​

Markeerrand

Markeerrand

De aluminium dekselsets zijn ook leverbaar met een markeerrand. Deze wordt toegepast bij vinyl-, laminaat- of parketvloeren.

Let op: Bij toepassing van dekselset met markeerrand dient de Quickbox universeeldoos vóór het leggen van de vloerbedekking (tegels, parket) van een bovenplaat met inhangraam (ref.nr. 8430751/52/53) voorzien te worden​.​


IK-2 aansluittechnieken instortdoos (speciaal voor vloer zonder afdeklaag)

In samenwerking met onze klanten blijft Legrand innoveren, ook voor bestaande oplossingen. De Instortdoos is hier het resultaat van als economische variant op de quickbox.

Kenmerken instortdoos:

  • Instortdoos speciaal voor vloer zonder afdeklaag
  • Instortdoos is toe te passen voor «schoon» beton, gevlinderde vloeren en Terrazzo vloeren
  • Tijdwinst door mogelijkheid om hoogte af te stellen via stelstiften geleverd bij instortdoos
instortdoos.jpg
​Klik om te vergroten​

Platinum vloer- en of wandcontactdoos

De Platinum vloer- en of wandcontactdoos voor de optimale verdeling van stroom en data in de residentiële en tertiaire sector.​ Bekijk in de online catalogus: assortiment en toebehoren.

Kenmerken:

  • Tijdloze afwerking in geborsteld roestvrij staal of brons
  • Extra dunne plaat van 2 mm
  • Ronde of vierkante vorm
  • Installatie in vloer/wand/meubilair
  • Blauw LED lampje voor herkenning
  • Beschermingsgraad IP 44 en IK 08
  • Minimale inbouwhoogte 44 mm
  • Uitrustbaar met de meeste Mosaic functies
Klik om te vergroten​Vloercontactdoos artikelnummer 089700 ​

089307

Doorvoerdoos IP 20 - IK 08

Doorvoerdoos Access Master Box voor technische vloeren ( 25 tot 55 mm dikte) - IP 20 - IK 08 - diameter kader 144 mm - 3 uitgangen diameter 20 mm
150560AC

Vloerstopk. inox IP 24-7

Vloerdoos Interlink in staal IP 25 - voor 2 modules - voor ondervloer of holle vloer
150560OT

Vloerstopk.messing IP 24-7

Vloerdoos Interlink in messing IP 25 - voor 2 modules - voor ondervloer of holle vloer
089615

Vloerdoos 24 modules inox

Vloerdoos - dekselset met verstelbare hoogte 75/105 mm - 24 modules - kleur grijs RAL 7031 - met inox deksel - uitgerust met lege Mosaic houders - zonder kunststof inbouwdoos (ref 089632) voor chape of beton vloer.
089610

Vloerdoos 18 modules inox

Vloerdoos - dekselset met verstelbare hoogte 75/105 mm - 18 modules - kleur grijs RAL 7031 - met inox deksel - uitgerust met lege Mosaic houders - zonder kunststof inbouwdoos (ref 089631) voor chape of beton vloer.
089606

Vloerdoos 12 mod. vast tapijt

Vloerdoos - dekselset met verstelbare hoogte 75/105 mm - 12 modules - kleur grijs RAL 7031 - met bekleedbaar deksel (tapijt of parket) - uitgerust met lege Mosaic houders - zonder kunststof inbouwdoos (ref 089630) voor chape of beton vloer.
089617

Vloerdoos 24 mod. vast tapijt

Vloerdoos - dekselset met verstelbare hoogte 75/105 mm - 24 modules - kleur beige RAL 1019 - met bekleedbaar deksel (tapijt of parket) - uitgerust met lege Mosaic houders - zonder kunststof inbouwdoos (ref 089632) voor chape of beton vloer.
089641

Vloerdoos 75-105- 12mod-tapijt

Vloerdoos - dekselset met verstelbare hoogte 75/105 mm - 12 modules - kleur grijs RAL 7031 - met bekleedbaar deksel (tapijt of parket) - uitgerust met 2x 2P+A + 2x 2P+A met polarisatie + 2x RJ 45 cat. 6 FTP - met aanslluitsnoeren - afm. 212 x 252 mm
089640

Vloerdoos 75-105- 12mod- inox

Vloerdoos - dekselset met verstelbare hoogte 75/105 mm - 12 modules - kleur grijs RAL 7031 - met inox deksel - uitgerust met 2x 2P+A + 2x 2P+A met polarisatie + 2x RJ 45 cat. 6 FTP - met aansluitsnoeren - afm. 212 x 252 mm
089646

Vloerdoos 75-105- 18mod-tapijt

Vloerdoos - dekselset met verstelbare hoogte 75/105 mm - 18 modules - kleur grijs RAL 7031 - met bekleedbaar deksel (tapijt of parket) - uitgerust met 3x 2P+A + 3x 2P+A met polarisatie + 2x RJ 45 cat. 6 FTP - met aansluitsnoeren- afmetingen 212 x 252 mm
089645

Vloerdoos 75-105- 18mod- inox

Vloerdoos - dekselset met verstelbare hoogte 75/105 mm - 18 modules - kleur grijs RAL 7031 - met inox deksel - uitgerust met 3x 2P+A + 3x 2P+A met polarisatie + 2x RJ 45 cat. 6 FTP - met aansluitsnoeren- afmetingen 212 x 252 mm
089612

Vloerdoos 18 mod. vast tapijt

Vloerdoos - dekselset met verstelbare hoogte 75/105 mm - 18 modules - kleur beige RAL 1019 - met bekleedbaar deksel (tapijt of parket) - uitgerust met lege Mosaic houders - zonder kunststof inbouwdoos (ref 089631) voor chape of beton vloer.
089605

Vloerdoos 12 modules inox

Vloerdoos - dekselset met verstelbare hoogte 75/105 mm - 12 modules - kleur grijs RAL 7031 - met inox deksel - uitgerust met lege Mosaic houders - zonder kunststof inbouwdoos (ref 089630) voor chape of beton vloer.
150560SB

Doos voor beton

Inbouwdoos Interlink - in te gieten in de ondervloer
089620

Vloerdoos 10 modules inox

Vloerdoos - dekselset met beperkte hoogte 65 mm - 10 modules - kleur grijs RAL 7031 - met inox deksel - voor 4 x 2 en 2 x 1 Mosaic modules - zonder kunststof inbouwdoos (ref 089630) voor chape of beton vloer.
089611

Vloerdoos 18 mod. vast tapijt

Vloerdoos - dekselset met verstelbare hoogte 75/105 mm - 18 modules - kleur grijs RAL 7031 - met bekleedbaar deksel (tapijt of parket) - uitgerust met lege Mosaic houders - zonder kunststof inbouwdoos (ref 089631) voor chape of beton vloer.
089616

Vloerdoos 24 mod. vast tapijt

Vloerdoos - dekselset met verstelbare hoogte 75/105 mm - 24 modules - kleur grijs RAL 7031 - met bekleedbaar deksel (tapijt of parket) - uitgerust met lege Mosaic houders - zonder kunststof inbouwdoos (ref 089632) voor chape of beton vloer.
150560F

Klokboor diameter 86 MM

Klokboor diameter 86 mm voor inbouwdoos Interlink 150560S
150560S

Vloerdoos met trekontlasting

Inbouwdoos Interlink - voor montage in holle vloer
089607

Vloerdoos 12 mod. vast tapijt

Vloerdoos - dekselset met verstelbare hoogte 75/105 mm - 12 modules - kleur beige RAL 1019 - met bekleedbaar deksel (tapijt of parket) - uitgerust met lege Mosaic houders - zonder kunststof inbouwdoos (ref 089630) voor chape of beton vloer.