Energiezuilen

Energiezuilen

​​Het moderne kantoor bestaat uit een werkplek geschikt voor elke activiteit, waar de mensen de vrijheid hebben initiatieven te nemen. Dat vraagt flexibiliteit van de kant van het individu, van de onderneming en van de middelen waarmee we werken. Legrand heeft op dit terrein een bepaald aantal specifieke kabelmanagement systemen ontwikkeld gevoed vanuit het plafond, die voor elke werkplek een geschikte oplossing bieden. ​

Energiezuilen verplaatsbaar na installatie:

  • Legrand vrijstaande zuilen Snap-op DLP: combinatie van aluminium basiszuil en flexibele buis, geschikt voor diverse Mosaic aansluittechnieken. 
     

Energiezuilen standaard: 

  • Legrand snap-on energiezuilen (aluminium, lengtes ……… ) 
  • Van Geel MZ-6+ energiezuilen (aluminium, lengtes 2.880-3.280mm) 
  • Legrand DLP energiezuilen (kunststof/aluminium, lengtes 2.700-3.900mm).

 

Mosaic

​Compact en snel te installeren oplossingen met Mosaic schakelmateriaal.

​Met Mosaic bent u in staat om zo klein mogelijk schakelmateriaal in een energie zuil (colonnette) te plaatsen. Door de afmeting 45mm x 45mm is Mosaic het kleinste en slimste schakelmateriaal in zijn soort. Daarnaast kan Mosaic rechtstreeks in de energiezuil worden geklikt. Dit zorgt voor razendsnelle montage.

8570441

MZ6+ multizuil L3280 R1013

Van Geel MZ-6 - energiezuil - aluminium - met schroefloze verende plafondbeugel - 90 x 59 mm - lengte 3280 mm - RAL 1013
019091

LED voeding 35W max 6 meter

LED voeding 35W voor maximaal 6 meter LED deksel
8570433

MZ6+ multizuil L2880 R9010

Van Geel MZ-6 - energiezuil - aluminium - met schroefloze verende plafondbeugel - 90 x 59 mm - lengte 2880 mm - RAL 9010
8570460

MZ-6+ multizuil dubbel L3280 alu

Van Geel MZ-6 - energiezuil - dubbel - 90 x 118 mm - lengte 3280 mm - naturel geanodiseerd
8650118

Profiel pakket nat/zwart 2000

Van Geel - vloerprofiel - aluminium - profielpakket - lengte 2000 mm - naturel/zwart
019092

LED voeding 60W max 10 meter

LED voeding 60W voor maximaal 10 meter LED deksel
8510103

GWO4/5 aftakdoos met deksel

GWO4/5 aftakdoos met deksel
8505628

GWA/ MZ adapter 4-6 modules

GWA/ MZ adapter 4-6 modules
8570443

MZ6+ multizuil L3280 R9010

Van Geel MZ-6 - energiezuil - aluminium - met schroefloze verende plafondbeugel - 90 x 59 mm - lengte 3280 mm - RAL 9010
8570431

MZ6+ multizuil L2880 R1013

Van Geel MZ-6 - energiezuil - aluminium - met schroefloze verende plafondbeugel - 90 x 59 mm - lengte 2880 mm - RAL 1013
8505326

GWA-4 adapter 2-3 modules

GWA-4 adapter 2-3 modules
8570450

MZ-6+ multizuil dubbel L2880 alu

Van Geel MZ-6 - energiezuil - dubbel - 90 x 118 mm - lengte 2880 mm - naturel geanodiseerd
8570451

MZ-6+ multizuil dub L2880 r1013

Van Geel MZ-6 - energiezuil - dubbel - 90 x 118 mm - lengte 2880 mm - RAL 1013
8570453

MZ-6+ multizuil dub L2880 r9010

Van Geel MZ-6 - energiezuil - dubbel - 90 x 118 mm - lengte 2880 mm - RAL 9010
8570461

MZ-6+ multizuil dub L3280 r1013

Van Geel MZ-6 - energiezuil - dubbel - 90 x 118 mm - lengte 3280 mm - RAL 1013
8510101

GWO4/5 installatiedoos enkelvoudig

GWO4/5 installatiedoos enkelvoudig
8650138

Deelprofiel pak. nat/zwa 2000

Van Geel - vloerprofiel - aluminium - aansluitpakket - lengte 2000 mm - naturel/zwart
8570430

MZ6+ multizuil L2880 nat.

Van Geel MZ-6 - energiezuil - aluminium - met schroefloze verende plafondbeugel - 90 x 59 mm - lengte 2880 mm - naturel geanodiseerd
8570440

MZ6+ multizuil L3280 naturel

Van Geel MZ-6 - energiezuil - aluminium - met schroefloze verende plafondbeugel - 90 x 59 mm - lengte 3280 mm - naturel geanodiseerd
8570463

MZ-6+ multizuil dub L3280 r9010

Van Geel MZ-6 - energiezuil - dubbel - 90 x 118 mm - lengte 3280 mm - RAL 9010