Bureau-oplossingen

Bureau-oplossingen

Inbouw bureaumodules, opbouw op het bureaublad of tafelcontactdozen

Pop-ups, werkplekaansluitingen, tafelcontactdozen, inductieladers,... voor iedere situatie een geschikte oplossing. Montage mogelijk op, in, naast of onder het bureaublad.


1. Pop-up

De vernieuwde pop-up, specifiek voor montage in het bureau, is voorzien met een nieuwe touch-knop zonder vergrendeling. De pop-up heef een zeer vlak design en een deksel dat automatisch en langzaam opent. Hierdoor is de pop-up zeer ergonomisch en comfortabel in gebruik. De gebruiker heeft de mogelijkheid om snel zelf een verbinding te maken met mobiele applicaties, zoals met laptops, mobiele telefoons en audio- en videosystemen.

Deze units kunnen geïntegreerd en geïnstalleerd worden in meubels verhoogde- en betonnen vloeren. De ideale oplossing voor het nieuwe werken. Met de Pop-up unit bent u in een handomdraai verbonden. Zowel thuis als op kantoor!

pop-ups

Kenmerken pop-up units:

  • Plat design: extra plat formaat voor een strakke afwerking in kantoormeubilair of vloer. Slechts 5 mm hoog! 
  • Elegante afwerking: aluminium, brons, roestvrij staal, zwart of wit. Perfect te combineren met uw kantoorinrichting
  • Veilig en gebruiksvriendelijk: deksel met schokdemper en vergrendeling
  • Praktisch en flexible: beschikbaar in 4 en 2x4 modules volledig geassembleerd of leeg en naar keuze te uit te rusten
  • U kunt kiezen uit diverse functies van het Mosaic schakelmateriaal.
  • Standaard geleverd met installatiekit
  • Pop-up deksel is beschermd met afschermfolie
​Referentie Minkels, Veghel​​
​Referentie Minkels, Veghel​​


2. Ingebouwde bureaumodules

Meerdere aansluitingsmogelijkheden​ binnen handbereik. De nieuwe inbouwunits garanderen tijdelijke gebruikers een efficiënte en snelle aansluiting.

Kenmerken:

  • Worden in het meubilair ingewerkt op de plaats van de bestaande kabeldoorvoeren
  • Beschikbaar in een versie met contactdozen 2P+A, RJ 45 met haspel en een USB-lader voor smartphones
  • 3 afwerkingen: wit, zwart en metaal
  • Beschermklep met automatische sluiting
bureaumodules


3. Bureaublokken

De aluminium tafelcontactdozen met snoer voor opbouw op het bureaublad kunnen worden uitgerust met Mosaic schakelmateriaal. De bureau-units zijn te voorzien van klembeugels voor schroefloos monteren aan het bureaublad alsook van een opvangbak voor overtollige snoerlengtes.

Kenmerken bureaublokken:   

  • Nieuw design (compactere afmetingen en verhoogde esthetiek)
  • Nieuwe geavanceerde functies zoals Mosaic leeslamp
  • Bureaublokken verkrijgbaar: Uitgerust met aansluitsnoer, nog te bekabelen of volledig zelf uit te rusten
  • Maatwerkoplossingen op aanvraag 
  • Maximaal vermogen van 16A, 3.680W bij 230V (conform norm NF C 61-314)
bureaublok
Nieuw design en gevarieerde functies
Kleinere afmetingen, verhoogde esthetiek
Stroomvoorziening in alle discretie


4. Uitgeruste bureaublokken voor vergaderruimtes

De uitgeruste bureaublokken, met snoer, voor vergaderzalen kunnen worden uitgerust met het volledig aanbod Mosaic schakelmateriaal. Naast een aantal standaard varianten bieden we voor deze tafelcontactdozen ook oplossingen op maat aan. Maximaal vermogen van 3.680W bij 230V en 16A.

uitgeruste blok


5. Voedingsblokken

De aluminium voedingsblokken zijn toe te passen naast, onder of in het bureaublad. Het hoogwaardig design zorgt voor een perfecte en esthetische integratie met de werkplekomgeving.

Kenmerken voedingsblokken:

  • Nieuw design (compactere afmetingen en verhoogde esthetiek)
  • Nieuwe geavanceerde functies en toebehoren
  • Voedingsblokken verkrijgbaar: Uitgerust met aansluitsnoer, nog te bekabelen of volledig zelf uit te rusten
  • Maatwerkoplossingen op aanvraag
  • Maximaal vermogen van 16A, 3.680W bij 230V (conform norm NF C 61-314)
Toepassing voedingsblok
Toepassing voedingsblok
Samenstelbaar op maat
Kwalitatieve afwerking


6. Inductielader

De Mosaic inductielader is rond en extra plat. Speciaal aangepast voor montage in meubels en werkbladen. De inductielader is toe te passen in doorgangsruimtes, burelen en keukens. Met deze innovatie van Legrand is het geen probleem meer om snel en eenvoudig een smartphone op te laden.

Kenmerken inductielader:

  • Diameter van de uitsparing 80mm, totale diameter 85mm, opbouwdikte 1,5mm
  • Uitgerust met inductie-antenne van 8cm²/ micro-USB/ USB snoer van 2,5m / voeding USB-module – 2P -110 230V
  • Referentie: 077580
inductielader


7. Meervoudige tafelcontactdoos

Ideaal voor op bureau. De slimme en discrete oplossing om al uw mobiele apparaten tegelijk op te laden. Speciaal voor uw smartphone is er ook een micro USB-aansluiting direct op de sokkel.

Kolom tafelcontactdoos

Kenmerken kolom:

  • 4 stopcontacten met aarding en kinderveiligheid, regelbaar aan de hand van een schakelaar
  • Verlichte schakelaar
  • Draaibare as
  • Snoer 2 m (1,5mm²)
  • 16 A - max 3500W - 250 V
  • 2 USB laders 5V/1000mA
  • 1 micro USB-fiche
  • Statusverklikkerlampje voor de overspanningsbeveiliger
  • Stopcontacten getest op 10.000 bewegingen
kolom tafelcontactdoos

Masterslave

Schakel met 1 druk op de knop 4 andere apparaten uit. Wanneer je de tv uitschakelt, schakelen automatisch de digicorder, geluidsinstallatie, ... mee uit.

Kenmerken masterslave:

  • 1 master contactdoos controleert het verbruik van de andere 4 contactdozen
  • 1 niet gecontroleerde contactdoos
masterslave
054035

Intrekbare RJ45 mod. cat.6 FTP

073471

Voedingsblok - bev. set

Bevestigingsset zijdelings voor voedingsblok (geleverd per set van 2 stuks)
073495

Voedingsblok alu - 2 x RJ45 +

Uitgerust aluminium voedingsblok - met 2 x RJ 45 1 module Cat. 6 FTP en 2 afsluitplaten 1 module - afmetingen 157 x 52 x 52.5 mm - te bekabelen
073413

Voedingsblok alu - 3x 2P+A +

UItgerust aluminium voedingsblok - met contactdozen 3 x 2P + A en differentieel Fase+N 30 mA - afmetingen 322 x 52 x 90 mm - te bekabelen
073445

Voedingsblok alu - 4x 2P+A +

UItgerust aluminium voedingsblok - met contactdozen 4 x 2P + A en differentieel Fase+N 30 mA - afmetingen 367 x 52 x 90 mm - met snoer lengte 5 meter en snelkoppeling
073496

Voedingsblok alu - 3 x RJ45 +

UItgerust aluminium voedingsblok - met 3 x RJ 45 1 module Cat. 6 FTP en 2 afsluitplaten 1 module - afmetingen 202 x 52 x 52.5 mm - te bekabelen
073402

Voedingsblok alu -

Uitgerust aluminium voedingsblok - met contactdozen 6 x 2P + A - afmetingen 337 x 52 x 52,5 mm - te bekabelen
073406

Voedingsblok alu - 3x 2P+A +

UItgerust aluminium voedingsblok - met contactdozen 3 x 2P + A en 3 x 2P + A met polarisatie - afmetingen 367 x 52 x 52.5 mm - te bekabelen
073409

Voedingsblok alu - 4x 2P+A +

UItgerust aluminium voedingsblok - met contactdozen 4 x 2P + A en differentieel Fase+N 30 mA - afmetingen 367 x 52 x 90 mm - te bekabelen
073450

Voedingsblok alu - 3x 2P+A -

Uitgerust aluminium voedingsblok - met contactdozen 3 x 2P + A - afmetingen 295.5 x 52 x 52.5 mm - met snelkoppeling
073400

Voedingsblok alu -

UItgerust aluminium voedingsblok - met contactdozen 3 x 2P + A - afmetingen 202 x 52 x 52.5 mm - te bekabelen
073454

Voedingsblok alu - 2x 2P+A +

UItgerust aluminium voedingsblok - met contactdozen 2 x 2P + A en 2 x 2P + A met polarisatie - afmetingen 340.5 x 52 x 52.5 mm - met snelkoppeling
073401

Voedingsblok alu -

UItgerust aluminium voedingsblok - met contactdozen 4 x 2P + A - afmetingen 247 x 52 x 52.5 mm - te bekabelen
073405

Voedingsblok alu - 2x 2P+A +

UItgerust aluminium voedingsblok - met contactdozen 2 x 2P + A en 2 x 2P + A met polarisatie - afmetingen 277 x 52 x 52.5 mm - te bekabelen
073435

Voedingsblok alu - 3x 2P+A -

UItgerust aluminium voedingsblok - met contactdozen 3 x 2P + A - afmetingen 202 x 52 x 52.5 mm - met snoer lengte 5 meter en snelkoppeling
073472

Voedingsblok - bev. set

Bevestigingsset magneet voor voedingsblok (geleverd per set van 2 stuks)
073419

Voedingsblok alu - 2x 2P+A +

UItgerust aluminium voedingsblok - met contactdozen 2 x 2P + A en 2 x 2P + A met polarisatie + 2 x RJ45 Cat 6 FTP - afmetingen 337 x 52 x 52.5 mm - te bekabelen
073404

Voedingsblok alu -

Uitgerust aluminium voedingsblok - met contactdozen 4 x 2P + A met polarisatie - afmetingen 247 x 52 x 52.5 mm - te bekabelen
073414

Voedingsblok alu - 5x 2P+A +

UItgerust aluminium voedingsblok - met contactdozen 5 x 2P + A en differentieel Fase+N 30 mA - afmetingen 397 x 52 x 90 mm - te bekabelen
073403

Voedingsblok alu -

UItgerust aluminium voedingsblok - met contactdozen 3 x 2P + A met polarisatie - afmetingen 202 x 52 x 52.5 mm - te bekabelen