Vermogenautomaten

Vermogenautomaten

Het volledige aanbod open vermogenautomaten DMX³

Vermogenautomaten DPX³ 160/250

De nieuwe vermogenautomaten DPX³ bieden slechts 2 maten met geïntegreerde differentieel, en 2 maten zonder differentieel aan. Het aanbod is compleet en kan aan alle behoeften voldoen.

 

​​DPX³ 250
​​DPX³ 250

DPX³ 250 en 160 - met geïntegreerde differentieelbeveiliging

Veiligheid verzekerd met deze vermogenautomaat in eletronische of magneto-thermische versie:

  • geen verbinding te maken tussen 2 apparaten, 
  • minder stroomverlies, 
  • geen risico op een slechte aansluiting of loskomen na verloop van tijd.

Tijdswinst : geen montage tussen vermogenautomaat en differentieel. Duidelijk onderscheid elektronische en differentiële functie.

Elektronische automaten met meeteenheid
Elektronische automaten met meeteenheid

Elektronische automaten DPX³ met meeteenheid

Geïntegreerde meeteenheid met LCD-display: stromen, spanningen, frequentie, vermogen, enerige en harmonischen

Gemotoriseerde bedieningen voor vermogenautomaten dpx³ 160/250

Gemotoriseerde bedieningen voor vermogenautomaten DPX³ 160/250

De gemotoriseerde bediengen voldoen gemakkelijk aan de operationele activiteiten : ze zijn verkrijgbaar in twee referenties : een laterale en een frontale bediening, bedienbaar vanop het bord of en/of vanop afstand. De bediening vanop afstand vanop een PC uitgerust met supervisiesoftware kan ook worden geïmplementeerd om afschakeling en heraansluiting te breiken.

Vermogenautomaten dpx³ 160/250 - net-noodomschakelaar

Vermogenautomaten DPX³ 160/250 - net-noodomschakelaar

Laten de realisatie van een net-noodomschakelaar toe met 2 DPX³ 160, 2 DPX³ 250 of 11 DPX³ 160 en 1 DPX³ 250

Net-noodomschakelaar : 

  • slechts 2 referenties voor alle vermogenautomaten DPX³ 2, ongeacht de grootte : één voor een vaste en één voor een uittrekbare versie
  • een frontale montage
  • verminderde afmetingen
  • een eenvoudige installatie : geen instelling nodig

Vermogenautomaten DPX³ 630/1600

​Magneto-thermische automaat

Een volledig aanbod van 36 tot 100 ka

Optimale bescherming tot 1600 A

 
2 uitschakelwijzen:
Magneto-thermisch en elektronisch
 
4 onderbrekingsvermogens
DPX³ 630 : 36, 50, 70 en 100 kA 
DPX³ 1600 : 36, 50, 70 en 100 kA. 
 
Versies beschikbaar:
Vaste, loskoppelbare of uitrekbare versies (DPX³ 630) 

Open vermogenautomaten DMX³ van 630 tot 6300 A

Open vermogenautomaten van 630 tot 4000 A

Open vermogenautomaten van 630 tot 4000 A en elektronische beveiligingsunits

​Met behulp van open automatische schakelaars kunnen laagspanningsinstallaties tot 4000 A worden beveiligd en op de kop worden gecontroleerd. Deze producten moeten zeker in combinatie met een beveiligingsunit worden besteld (assemblage in de fabriek).

DMX

Met behulp van open vermogenautomaten kunnen laagspanningsinstallaties tot 6300 A worden beveiligd en aan de kop worden gecontroleerd. 

Open automaten uitgerust met achteraansluiting en hulpcontacten (4 NO/NG). Beschikbaar in 5000 en 6300 A-versie en drie- of vierpolig. Beschikbaar in vaste of loskoppelbare versie. Uitschakelvermogen van 100 kA. Gemeenschappelijke toebehoren en beveiligingsunits met de DMX³ 2500 en 4000 A. 

DMX³- I 2500 - 4000 - 6300

Vermogen lastschakelaar DMX³- I 1000 tot 6300 A

De lastscheidingsschakelaars laten de onderbreking in belaste toestand en de scheiding van laagspanningskringen toe. Open schakelaars met vrije uitschakeling, uitgerust met achteraansluitingen en hulpcontacten (4 NO/NG). Beschikbaar in vaste of loskoppelbare versie.  

Bedienings- en signalisatiehulpstukken

Met behulp van de toebehoren kan de toestand van de automaat van op afstand worden bekeken en eventueel vanop afstand worden gewijzigd.

Apparatuur voor net-noodomschakelaar

Apparatuur voor net-noodomschakelaar

De onderlinge vergrendeling van de DMX³ gebeurt op een eenvoudige manier dankzij onderlinge vergrendelingskabels en –mechanismen. Met die oplossing kunnen omschakelaars met 2 of 3 apparaten worden gerealiseerd. 

Aansluitingskits voor vaste of loskoppelbare versie 

Met de verschillende aansluitingskits kan men zich aan alle configuraties van de barenstellen aanpassen (horizontale, platte of verticale aansluiting).

422553

DPX³1600 elek S1 3P 1000A 50kA

DPX³1600 elektronisch S1 3P 1000A 50kA 400V
422570

DPX³1600 elek S1 4P 800A 70kA

DPX³1600 elektronisch S1 4P 800A 70kA 400V
420047

DPX³160 auto mt 3P 160A

DPX³160 automaat met 3P 160A 25kA - 400V
420056

DPX³160 auto mt 4P 125A

DPX³160 automaat met 4P 125A 25kA - 400V
420043

DPX³160 auto mt 3P 63A

DPX³160 automaat met 3P 63A 25kA - 400V
E49

MH - Compacte Bus voeding

MyHOME - Compacte Bus voeding 220V - 27V 0,6AMP
422549

DPX³1600 elek S1 4P 1600A 36kA

DPX³1600 elektronisch S1 4P 1600A 36kA 400V
422552

DPX³1600 elek S1 3P 800A 50kA

DPX³1600 elektronisch S1 3P 800A 50kA 400V
422554

DPX³1600 elek S1 3P 1250A 50kA

DPX³1600 elektronische S1 3P 1250A 50kA 400V
420050

DPX³160 auto mt 4P 16A

DPX³160 automaat met 4P 16A 25kA - 400V
420042

DPX³160 auto mt 3P 40A

DPX³160 automaat met 3P 40A 25kA - 400V
420044

DPX³160 auto mt 3P 80A

DPX³160 automaat met 3P 80A 25kA - 400V
420265

DPX³250 auto mt 3P 100A

DPX³250 automaat met 3P 100A 50kA - 400V
420045

DPX³160 auto mt 3P 100A

DPX³160 automaat met 3P 100A 25kA - 400V
420041

DPX³160 auto mt 3P 25A

DPX³160 automaat met 3P 25A 25kA - 400V
420046

DPX³160 auto mt 3P 125A

DPX³160 automaat met 3P 125A 25kA - 400V
422551

DPX³1600 elek S1 3P 630A 50kA

DPX³1600 elektronisch S1 3P 630A 50kA 400V
422555

DPX³1600 elek S1 3P 1600A 50kA

DPX³1600 elektronisch S1 3P 1600A 50kA 400V
420229

DPX³250 auto mt diff 4P 250A

DPX³250 automaat met differentieel 4P 250A 25kA - 400V
420207

DPX³250 auto mt 3P 160A

DPX³250 automaat met 3P 160A 25kA - 400V