Modulaire automaten

Modulaire automaten

Het nieuwe aanbod modulaire automaten TX³ en DX³

Legrand biedt u met zijn aanbod automaten en modulaire differentieelbeveiligingen TX³ en DX³ technische kenmerken aan die technologisch heel geavanceerd zijn. Dit gamma tot 125 A beantwoordt aan alle eisen voor residentiële, tertiaire en industriële toepassingen waarbij betrouwbaarheid, bekabelingsgemak en prestaties (selectiviteit en coördinatie) heel belangrijk zijn.

Toegankelijkheid van de klemmen

De zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de schroefklemmen vergemakkelijken de bekabeling.

Duidelijke en eenvoudige markering

Met de pijl op de voorkant van de hulpstukken kan het apparaat waarmee ze verbonden zijn, onmiddellijk worden geïdentificeerd.

Geoptimaliseerde ruimte in de verdeelkast

De gemotoriseerde bediening (ON/OFF) van Legrand is de meest compacte die op de markt verkrijgbaar is: breedte 1 module. De gemotoriseerde bedieningen zijn verbonden met de automaten en de differentieelschakelaars.


Modulaire automaten TX³

Het 'standaard' gamma TX³ staat voor automatische schakelaars die een oplossing bieden voor alle residentiële en kleine tertiaire installaties. Deze automaten zijn beschikbaar met een onderbrekingsvermogen van 3 en 6kA en kunnen uitgerust worden met diverse hulpcontacten.

​TX³ 3000 - CURVE C

Onderbrekingsvermogen:
3000 A - EN 60898-1 - 230/400 V~ 

Uitrustbaar met hulpstukken 

Automaten curve C van 1 tot 40 A 
Bestaan in:

  • Eenpolig 230/400 V~ 
  • Tweepolig 230/400 V~ 
  • Driepolig 400 V~ 
  •  Vierpolig 400 V~

TX³ 6000 - CURVE B EN C

Onderbrekingsvermogen:
6000 A - EN 60898-1 - 230/400 V~ 
6 kA - IEC 60947-2 - 230/400 V~ 

Uitrustbaar met hulpstukken

Automaten curve B en C van 1 tot 63 A
Bestaan in: 

  • Eenpolig 230/400 V~ 
  • Tweepolig 230/400 V~ 
  • Driepolig 400 V~ 
  • Vierpolig 400 V~

TX³ 6000 - CURVE D

Onderbrekingsvermogen:
6000 A - EN 60898-1 - 230/400 V~ 
6 kA - IEC 60947-2 - 230/400 V~ 

Uitrustbaar met hulpstukken

Automaten curve B en C van 1 tot 63 A 
Bestaan in: 

  • Eenpolig 230/400 V~ 
  • Tweepolig 230/400 V~ 
  • Driepolig 400 V~ 
  • Vierpolig 400 V~

DX³ het gamma voor al uw toepassingen

Het ‘premium’ gamma DX³ automaten is dan weer de oplossing voor alle toepassingen in tertiaire en industriële installaties. Met een uitgebreid aanbod onderbrekingsvermogens (6, 10, 16, 25, 36 en 50kA) kan perfect beantwoord worden aan de technische vereisten van de installatie.


DX³ 6000 - 10 KA - CURVE C

Onderbrekingsvermogen: 
6000 - EN 60898-1 - 400 V~
10 kA - IEC 60947-2 - 400 V~

Uitrustbaar met koppelbare differentieelblokken, hulpstukken en toebehoren DX³

Automaten curve C van 1 tot 63 A 
Bestaan in: 

  • Eenpolig 230/400 V~ 
  • Tweepolig 230/400 V~ 
  • Driepolig 400 V~ 
  • Vierpolig 400 V~

DX³ 6000 - 10 KA - CURVE B EN D

Onderbrekingsvermogen: 
6000 - EN 60898-1 - 230/400 V~
10 kA - IEC 60947-2 - 230/400 V~

Uitrustbaar met koppelbare differentieelblokken, hulpstukken en toebehoren DX³

Automaten curve B en D van 1 tot 63 A 
Bestaan in: 

  • Eenpolig 230/400 V~ 
  • Tweepolig 230/400 V~ 
  • Driepolig 400 V~ 
  •  Vierpolig 400 V~

DX³ 10000 - 16 KA - CURVE C

Onderbrekingsvermogen: 
10 000 - EN 60898-1 - 400 V~
16 kA - IEC 60947-2 - 400 V~

Uitrustbaar met koppelbare differentieelblokken, hulpstukken en toebehoren DX³

Automaten curve C van 1 tot 125 A 
Bestaan in: 

  • Eenpolig 230/400 V~ 
  • Tweepolig 230/400 V~ 
  • Driepolig 400 V~ 
  •  Vierpolig 400 V~

DX³ 10000 - 16 KA - CURVE B EN D

Onderbrekingsvermogen: 
10 000 - EN 60898-1 - 400 V~
16 kA - IEC 60947-2 - 400 V~

Uitrustbaar met koppelbare differentieelblokken, hulpstukken en toebehoren DX³

Automaten curve B en D van 1 tot 125 A 
Bestaan in: 

  • Eenpolig 230/400 V~ 
  • Tweepolig 230/400 V~ 
  • Driepolig 400 V~ 
  • Vierpolig 400 V~

DX³ 10000 - 16 KA - GELIJKSTROOM

Onderbrekingsvermogen: 
16 kA - EN 60947-2 - 230 V= 
10 kA - EN 60947-2 - 440 V= 
6 kA - EN 60947-2 - 500 V=

Uitrustbaar met hulpstukken
Magnetische drempel ingesteld tussen 5 en 7 ln

DX³ - 25 KA - CURVE C EN D

Onderbrekingsvermogen: 
25 kA - EN 60947-2 - 400 V~
50 kA - EN 60947-2 - 230 V~

Uitrustbaar met hulpstukken en koppelbare differentieelblokken

Automaten curve C en D van 6 tot 125 A 
Bestaan in: 

  • Tweepolig 230/400 V~ 
  • Driepolig 400 V~ 
  •  Vierpolig 400 V~

DX³ - 25 KA CURVE B

Onderbrekingsvermogen:
25 kA - EN 60947-2 - 400 V~
50 kA - EN 60947-2 - 230 V~

Uitrustbaar met hulpstukken en koppelbare differentieelblokken

Automaten curve B van 10 tot 125 A 
Bestaan in: 

  • Tweepolig 230/400 V~ 
  • Driepolig 400 V~ 
  •  Vierpolig 400 V~

DX³ MA - 25 KA

Onderbrekingsvermogen: 
25 kA - EN 60947-2 - 400 V~
50 kA - EN 60947-2 - 230 V~

Uitrustbaar met hulpstukken en koppelbare differentieelblokken

Automaten enkel magnetisch
Bestaan in: 

  • Tweepolig 230/400 V~ 
  • Driepolig 400 V~ 
  • Vierpolig 400 V~

DX³ - 36 KA CURVE C

Onderbrekingsvermogen: 
36 kA - EN 60947-2 - 400 V~
72 kA - EN 60947-2 - 230 V~

Uitrustbaar met hulpstukken en koppelbare differentieelblokken

Automaten curve C van 10 tot 80 A 
Bestaan in: 

  • Tweepolig 230/400 V~ 
  • Driepolig 400 V~ 
  •  Vierpolig 400 V~

DX³ - 50 KA - CURVE B, C EN D

Onderbrekingsvermogen: 
50 kA - EN 60947-2 - 400 V~
100 kA - EN 60947-2 - 230 V~

Uitrustbaar met hulpstukken en koppelbare differentieelblokken

Automaten curve B van 10 tot 63 A 
Bestaan in: 

  • Tweepolig 230/400 V~ 
  • Vierpolig 400 V~ 

Automaten curve C en D van 10 tot 63 A 
Bestaan in: 

  • Tweepolig 230/400 V~ 
  • Driepolig 400 V~ 
  • Vierpolig 400 V~

DX³ MA - 50 KA

Onderbrekingsvermogen: 
50 kA - EN 60947-2 - 400 V~

Uitrustbaar met hulpstukken en koppelbare differentieelblokken

Automaten enkel magnetisch van 50 kA
Bestaan in: 

  • Driepolig 400 V~ 
  • Vierpolig 400 V~
411010

Diff. aut. FN 30mA C6 AC

Differentieelautomaat DX³ Fase+nulleider 30mA C6 AC 6000/6kA - 2 modules
411102

Diff. aut. FN 30mA C6 HPI

Differentieelautomaat DX³ Fase+nulleider 30mA C6 HPI 6000/6kA - 2 modules
411103

Diff. aut. FN 30mA C10 HPI

Differentieelautomaat DX³ Fase+nulleider 30mA C10 HPI 6000/6kA - 2 modules
409067

Autom. DX³ 10000A/16kA 4P B25

Automaat DX³ 10000A/16kA 4P B25 400V - 4 modules
410995

Diff. aut. FN 10mA C16 AC

Differentieelautomaat DX³ Fase+nulleider 10mA C16 AC 6000/6kA - 2 modules
408942

Autom. DX³ 10000A/16kA 2P B16

Automaat DX³ 10000A/16kA 2P B16 230/400V - 2 modules
004811

Steun voor klemmenblokken

Universele steun - laat toe alle klemmen - blokken te monteren op DIN rail
408094

Autom. DX³ 6000A/10kA 3P D50

Automaat DX³ 6000A/10kA 3P D50 400V 3 modules
408143

Autom. DX³ 6000A/10kA 4P D06

Automaat DX³ 6000A/10kA 4P D06 400V 4 modules
022797

Hangslot

Hangslot diameter 6 mm - lengte 50 mm - geleverd met 2 sleutels en sluitingsetiketten
408025

Autom. DX³ 6000A/10kA 2P D03

Automaat DX³ 6000A/10kA 2P D03 400V 2 modules
410969

Diff. aut. FN 30mA B40 A

Differentieelautomaat DX³ Fase+nulleider 30mA B40 A 6000/6kA - 2 modules
409016

Automaten DX³ 3P B 100A

Automaat DX³ 3P B 100A 230/400V - 10000A/16kA -4,5modules
408966

Automaten DX³ 2P B 80A

Automaat DX³ 2P B 80A 230/400V - 10000A/16kA - 3 modules
409058

Autom. DX³ 10000A/16kA 4P B01

Automaat DX³ 10000A/16kA 4P B01 400V - 4 modules
408091

Autom. DX³ 6000A/10kA 3P D25

Automaat DX³ 6000A/10kA 3P D25 400V 3 modules
408092

Autom. DX³ 6000A/10kA 3P D32

Automaat DX³ 6000A/10kA 3P D32 400V 3 modules
408024

Autom. DX³ 6000A/10kA 2P D02

Automaat DX³ 6000A/10kA 2P D02 400V 2 modules
409069

Autom. DX³ 10000A/16kA 4P B40

Automaat DX³ 10000A/16kA 4P B40 400V - 4 modules
408939

Autom. DX³ 10000A/16kA 2P B06

Automaat DX³ 10000A/16kA 2P B06 230/400V - 2 modules