Wartels en moeren

Wartels en moeren

De plastic oplossingen IP 68, IP 66 en IP 55 of metaal IP 68 om de dichting van de vloerkasten te garanderen.

presse-etoupe

Kuntstof wartels en dichtingen met meerdere ingangen

De plastic wartels en dichtingen met verschillende ingangen maken het mogelijk 1 tot 7 kabels door te voeren. De uitgeruste kabels (bijvoorbeeld van stekkers met hulzen) worden door de wartel gevoerd zonder demontage. De dichting wordt vervolgens op de kabels geïnstalleerd en vervolgens in de wartel ingebracht. Het volstaat om de spanring aan te schroeven om een IP 66 te garanderen. De dichtingen voor multikabels maken het mogelijk om een wartel IP 68 om te vormen tot een wartel met verschillende ingangen IP 66. De wartels en dichtingen met verschillende ingangen worden geleverd met afsluitdoppen voor de ongebruikte ingangen. De bestelling wordt eenvoudiger: 1 enkele referentie (in plaats van 3 of 4) voor de wartel en zijn dichting.


wartels-iso-pg

De wartels ISO en PG

Garanderen de dichtheid aan de uitgang van de industriële kast dankzij hun afsluiting. Ze zijn van plastic of van vernikkelde messing en zijn IP 55, 65 of 68. De wartels van Legrand zijn voorzien van flexibele lamellen die de de kabel perfect op zijn plaats houden bij het aandraaien van de ring. De flexibiliteit van deze lamelllen laat een grote amplitude in kabeldiameters toe. De 6-kantmoeren hebben een mantel die het oppervlak van de kast bij het aandraaien beschermt. Om de installatie en het onderhoud te vergemakkelijken, worden de wartels geleverd met een dop waarmee een ongebruikte passage kan worden afgesloten. Er zijn PG/ISO-adapters beschikbaar.


PEIP68

De plastic wartels IP 68 en IP 55

Uit tests is gebleken dat alle polyamide wartels gloeidraadbestendig zijn (960 °C). Ze behouden al hun technische eigenschappen voor temperaturen tussen -20°C en +80°C.

IP 68 
Hun ring beschikt over een mechanische trillingsvrije vastklemming. Deze wartels beschikken over een blokkerend deel gevormd door flexibele plaatjes die een sterke druk uitoefenen op de kabel en het product een optimale trekvastheid geven. Ze zijn beschikbaar in: 

  • ISO of PG RAL 9011 voor producenten van speciale machines 
  • ISO of PG RAL 7001 voor industriële omgevingen 
  • ISO RAL 3000

IP55

De nieuwe wartels IP 55  

Plastic wartel IP 55 met flexibele lamellen, ontworpen voor toepassingen in de tertiaire sector waarbij een goede steun van de kabels volgens de IP 55-eisen nodig is.

Ze zijn beschikbaar in:

  • ISO conform de norm EN 50262 : ISO 12 tot ISO 63 
  • PG conform de norm aanbevolen door de gidsen UTE C 68-300 en 68-311 : PG 7 tot 48

metalIP68

De metalen wartels IP 68

​Mechanische vastklemming met neopreendichtingsring voor IP 68. Blokkerend deel gevormd door flexibele plaatjes die een sterke druk uitoefenen op de kabel en het product een optimale trekvastheid geven Geleverd met oppervlaktedichting gemonteerd. ISO-draad. Conform de norm EN 50262.  

Ze behouden al hun technische eigenschappen voor temperaturen tussen -20°C en +80°C. Ze zijn beschikbaar in: ISO of PG.

097965

Kuststof wartel ip68

Kunststof polyamide wartel ISO 25 - IP 68 - zwart RAL 9011 - klemcapaciteit minimum diameter 12 mm - maximum diameter 18 mm - met neopreenspanring
096826

Wartel kunststof PG 29-IP 55

Wartel kunststof PG 29-IP 55 aanspancapaciteiten minimum 18 mm
096827

Wartel kunststof PG 36-IP 55

Wartel kunststof PG 36-IP 55 aanspancapaciteit minimum 22 mm
098047

Grijze afsluitdop iso 40

Grijze afsluitdop ISO 40 - RAL 7001 - zeshoekig met basis waarmee de IP van de kast kan worden gegarandeerd - geleverd met oppervlaktedichting
098041

Grijze afsluitdop iso16

Grijze afsluitdop ISO 16 - RAL 7001 - zeshoekig met basis waarmee de IP van de kast kan worden gegarandeerd - geleverd met oppervlaktedichting
098045

Grijze afsluitdop iso 25

Grijze afsluitdop ISO 25 - RAL 7001 - zeshoekig met basis waarmee de IP van de kast kan worden gegarandeerd - geleverd met oppervlaktedichting
098043

Grijze afsluitdop iso 20

Grijze afsluitdop ISO 20 - RAL 7001 - zeshoekig met basis waarmee de IP van de kast kan worden gegarandeerd - geleverd met oppervlaktedichting
098046

Grijze asluitdop iso 32

Grijze afsluitdop ISO 32 - RAL 7001 - zeshoekig met basis waarmee de IP van de kast kan worden gegarandeerd - geleverd met oppervlaktedichting
096809

Wartel kunststof ISO 63-IP 55

Wartel kunststof ISO 63-IP 55 aanspancapaciteiten minimum 34 mm
097963

Kunststof wartel ip68

Kunststof polyamide wartel ISO 20 - IP 68 - zwart RAL 9011 - klemcapaciteit minimum diameter 6 mm - maximum diameter 12 mm - met neopreenspanring
096823

Wartel kunststof PG 13-IP 55

Wartel kunststof PG 13-IP 55 aanspancapaciteit minimum 7 mm
098003

Wartel in kunststof ISO 20

Wartel in kunststof ISO 20 - IP 68 - polyamide RAL 7001 - aanspancapaciteit minimum 6 mm / maximum 12 mm - geleverd met ring en gemonteerde schroeven
096824

Wartel kunststof PG 16-IP 55

Wartel kunststof PG 16-IP 55 aanspancapaciteit minimum 10 mm
097961

Kunststof wartel ip68

Kunststof polyamide wartel ISO 16 - IP 68 - zwart RAL 9011 - klemcapaciteit minimum diameter 4 mm - maximum diameter 8 mm - met neopreenspanring
096825

Wartel kunststof PG 21-IP 55

Wartel kunststof PG 21-IP 55 aanspancapaciteit minimum 13 mm
386632

Metalen moer ISO 20

Metalen tegenmoer (borgmoer) ISO 20 - voor RTA buizen
386633

Metalen moer ISO 25

Metalen tegenmoer (borgmoer) ISO 25 - voor RTA buizen
098088

Adapter PG/ISO wartel - IP 55

Adapter PG/ISO wartel - IP 55 - mannelijke PG 16 - vrouwelijke ISO 20 - geleverd met ring om waterdichtheid te garanderen - polyamide RAL 7001
096820

Wartel kunststof PG 7-IP 55

Wartel kunststof PG 7-IP 55 aanspancapaciteit minimum 3,5 mm
386634

Metalen moer ISO 32

Metalen tegenmoer (borgmoer) ISO 32 - voor RTA buizen