Flexibele RTA-buizen

Flexibele RTA-buizen

Beschermen de kabels, ongeacht de industriële belasting

dynamisch, mechanisch, milieugerelateerd. Ze vormen een echt systeem bestaande uit: koppelingen, aftakkingen en accessoires.

De polyamide buizen sfp

Flexibiliteit: voor de machines, mobiele spoorweg- en zeevaartuitrustingen 
Beschikbaar in standaard-SFP en robotica-SFP (heel goede weerstand tegen vaste en warme projectielen, bewegingen, schokken en lage en hoge temperaturen).
Ze beschikken over een gepatenteerde kwartslagvergrendeling, met aanduiding van de sluiting. Ze worden gecombineerd met kromme en rechte vebrindingen, sokkels 90°, 
Y-aftakkingen. 

Toebehoren: dichtingen, voeten, beschermringen, plastic moeren (gemeenschappelijk voor de flexibele pvc-buizen en het gamma van PE IP 68 RAL 9011).


De pvc-buizen

Voor installatie in zuur milieu. 

Beschikbaar in GE-PVC, heel goed bestand tegen dynamische belastingen en milieubelastingen (spuiten).
Ze worden gecombineerd met rechte mannelijke koppelingen Universale.
FP 2000 heel goed bestand tegen mechanische belastingen (samendrukking, schokken) en milieubelasting.
Ze worden gecombineerd met rechte verbindingen Universale, mannelijk recht en met bocht Metal 2000.

Toebehoren: plastic moeren.


De metaal-kunststofleidingen

Weerstand tegen mechanische belasting. Zijn bedoeld voor industriële omgevingen die een grote robuustheid nodig hebben.

Beschikbaar in :

  • FA, grote flexibiliteit.
  • PN, goed bestand tegen samendrukking, schokken, lage temperaturen en projecties.
  • P2, zijn dubbele fels verleent hem een heel goede weerstand tegen torsie en tractie.

De metaal-kunststofleidingen worden gecombineerd met rechte en kromme mannelijke verbindingen Metal 2000.

Toebehoren: moeren van vernikkeld messing (eveneens bruikbaar op  de PVC-leidingen FP 2000).

666566

90° koppeling ISO 16 di 12

Mannelijke koppeling bocht 90° SFP PVC - voor SFP polyamide PA 6.6 buizen RTA - ISO 16 - binnendiameter 8 mm - buitendiameter 12 mm - zwart
666542

Rechte koppeling PG36 di 40

Rechte universele mannelijke koppeling SFP PVC - voor SFP polyamide PA 6.6 buizen RTA - PG 36 - binnendiameter 33 mm - buitendiameter 40 mm - zwart
666570

90° koppeling ISO 20 di 20

Mannelijke koppeling bocht 90° SFP PVC - voor SFP polyamide PA 6.6 buizen RTA - ISO 20 - binnendiameter 15 mm - buitendiameter 20 mm - zwart
666588

90° koppeling PG16 di 25

Mannelijke koppeling bocht 90° SFP PVC - voor SFP polyamide PA 6.6 buizen RTA - PG 16 - binnendiameter 19 mm - buitendiameter 25 mm - zwart
666151

P2 buis PVC/metaal diam. 12mm

P3 buis RTA - flexibele metalen buis - beschermd met grijze PVC (dubbele spiraal) - binnendiameter 12 mm - buitendiameter 18 mm
666545

Rechte koppeling PG42 di 50

Rechte universele mannelijke koppeling SFP PVC - voor SFP polyamide PA 6.6 buizen RTA - PG 42 - binnendiameter 42 mm - buitendiameter 50 mm - zwart
666702

koppelingsbocht 45°Iso 16 D 16

Mannelijke koppeling bocht 45° SFP PVC - voor SFP polyamide PA 6.6 buizen RTA - ISO 16 - binnendiameter 12 mm - buitendiameter 16 mm - zwart
666585

90° koppeling PG16 di 20

Mannelijke koppeling bocht 90° SFP PVC - voor SFP polyamide PA 6.6 buizen RTA - PG 16 - binnendiameter 15 mm - buitendiameter 20 mm - zwart
666569

90° koppeling ISO 20 di 16

Mannelijke koppeling bocht 90° SFP PVC - voor SFP polyamide PA 6.6 buizen RTA - ISO 20 - binnendiameter 12 mm - buitendiameter 16 mm - zwart
666698

koppelingsbocht 45°Iso 12 D10

Mannelijke koppeling bocht 45° SFP PVC - voor SFP polyamide PA 6.6 buizen RTA - ISO 12 - binnendiameter 7 mm - buitendiameter 10 mm - zwart
666539

Rechte koppeling PG29 di 32

Rechte universele mannelijke koppeling SFP PVC - voor SFP polyamide PA 6.6 buizen RTA - PG 29 - binnendiameter 25 mm - buitendiameter 32 mm - zwart
666589

90° koppeling PG21 di 25

Mannelijke koppeling bocht 90° SFP PVC - voor SFP polyamide PA 6.6 buizen RTA - PG 21 - binnendiameter 19 mm - buitendiameter 25 mm - zwart
666703

koppelingsbocht 45°Iso 20 D 12

Mannelijke koppeling bocht 45° SFP PVC - voor SFP polyamide PA 6.6 buizen RTA - ISO 20 - binnendiameter 12 mm - buitendiameter 16 mm - zwart
666591

90° koppeling PG29 di 32

Mannelijke koppeling bocht 90° SFP PVC - voor SFP polyamide PA 6.6 buizen RTA - PG 29 - binnendiameter 25 mm - buitendiameter 32 mm - zwart
666565

90° koppeling ISO 12 di 10

Mannelijke koppeling bocht 90° SFP PVC - voor SFP polyamide PA 6.6 buizen RTA - ISO 12 - binnendiameter 7 mm - buitendiameter 10 mm - zwart
666704

koppelingsbocht 45°Iso 20 D 20

Mannelijke koppeling bocht 45° SFP PVC - voor SFP polyamide PA 6.6 buizen RTA - ISO 20 - binnendiameter 15 mm - buitendiameter 20 mm - zwart
666150

P2 buis PVC/metaal diam. 10mm

P3 buis RTA - flexibele metalen buis - beschermd met grijze PVC (dubbele spiraal) - binnendiameter 10 mm - buitendiameter 15,5 mm
666568

90° koppeling ISO 16 di 16

Mannelijke koppeling bocht 90° SFP PVC - voor SFP polyamide PA 6.6 buizen RTA - ISO 16 - binnendiameter 12 mm - buitendiameter 16 mm - zwart
666546

Rechte koppeling PG48 di 50

Rechte universele mannelijke koppeling SFP PVC - voor SFP polyamide PA 6.6 buizen RTA - PG 48 - binnendiameter 42 mm - buitendiameter 50 mm - zwart
666699

koppelingsbocht 45°Iso 16 D 12

Mannelijke koppeling bocht 45° SFP PVC - voor SFP polyamide PA 6.6 buizen RTA - ISO 16 - binnendiameter 8 mm - buitendiameter 12 mm - zwart