Multimedianetwerk
https://
EEN EIGEN MULTIMEDIA- NETWERK CREËREN:
Informatica, televisie, telefoon
Bent u een huis aan het bouwen of aan het renoveren? Dan is de tijd rijp om een multimedianetwerk te voorzien, waarop in alle kamers apparaten kunnen worden aangesloten. Vervul eindelijk de wensen van het hele gezin: 

  • verander van televisie en maak optimaal gebruik van de mogelijkheden van de computer 
  • geniet vanaf eender welke plaats van snel internet 
  • speel online videogames 
  • sluit uw computer aan op een printer in een andere kamer…
ambiance.jpg

Wat is een multimedianetwerk?

Een multimedianetwerk bestaat uit een kast die aangesloten is op communicatieaansluitingen (RJ45 of Wi-Fi-toegangspunt) aan de hand waarvan de volgende applicaties op een netwerk kunnen worden aangesloten: televisie, telefoon, informatica, internet… De kast kan onder of naast de elektrische schakelkast worden opgesteld. Legrand biedt een gamma multimedianetwerken aan – van het eenvoudigste tot het meest geëvolueerde – waarmee aan al uw wensen en verwachtingen kan worden voldaan.
302-1.jpg

Volledige ADSL-kast

HET HEEL SNELLE TRIPLE PLAYGIGABIT ADSL MULTIMEDIANETWERK OP ÉÉN ENKEL TYPE AANSLUITING

Met het Triple PlayGigabit-netwerk beschikt u over een heel snel ADSL-multimedianetwerk. Hiermee kunt u op alle RJ 45-aansluitingen van uw woning op basis van de ADSL-techniek gebruik maken van het internet, televisie en telefoon.
302-2.jpg

Sluit al uw apparaten op RJ 45-aansluitingen aan

SLUIT AL UW APPARATEN OP RJ 45-AANSLUITINGEN VAN HET OPTIMUM MULTIMEDIANETWERK AAN: SLECHTS ÉÉN TYPE RJ 45-AANSLUITING OM ALLES OP AAN TE SLUITEN

Ontdek de absolute vrijheid op het vlak van de aansluitingen: sluit al uw apparaten op één enkel type aansluiting voor multimediatoepassingen aan: de RJ 45-aansluiting met manuele markering. Dankzij het Optimum-netwerk kunt u via uw hifi-installatie in de zitkamer op uw computer bewaarde muziek beluisteren, in een netwerk videospelletjes spelen, uw computer aansluiten op een printer in een andere kamer of om het even welk apparaat, zelfs de tv, verplaatsen. Hier bestaat een versie van met automatische herkenning van het medium of manuele verdeling in de kast.
302-3.jpg

RJ 45- en coaxiale aansluitingen voor de ontvangst van alle signalen

HET GEMENGDE MULTIMEDIANETWERK: 2 TYPES AANSLUITINGEN OM ALLES AAN TE SLUITEN

Met het gemengde multimedianetwerk beschikt u over twee verschillende netwerken: één voor het computer- en het telefoonsignaal (RJ45-aansluitingen) en één voor de tv-signalen (speciale TV-R-SAT-aansluitingen). U surft op het internet, u gebruikt een zelfde printer voor verschillende pc's of u speelt videospelletjes in een netwerk. U beschikt ook over de TV-applicaties. In dat geval kunnen alleen de daarvoor voorziene apparaten op ieder type van aansluiting worden aangesloten.
boitier-batibox.jpg

MULTIMEDIA BATIBOX-KAST

Als u uw lcd- of plasmascherm op een esthetische manier aan de muur wilt bevestigen zonder dat daarbij kabels zichtbaar zijn, kunt u achter het televisietoestel een multimedia Batibox-kast inbouwen met daarin de aansluitingen voor de stroom, de TV, HDMI, RCA… Uw elektricien zal daarna die aansluitingen met uw verschillende multimediabronnen verbinden: uw dvd-speler, uw decoder, uw computer… waarbij de kabels tot aan de aansluitingen worden ingebouwd.