Geprefabriceerde stroomrails Zucchini
Home > Producten en systemen > Tertiair > Geprefabriceerde stroomrails

Low power LBplus

Voor de stroomverdeling over grote oppervlakken, de voeding en de ophanging van armaturen.

Medium power MR/ MS

Voor de energieverdeling in tertiaire lokalen via stijgleidingen en de creatie van drijfkrachtnetwerken in industriële lokalen.

High power SCP/ HR

De oplossingen op maat laten u toe te genieten van antwoorden op producten en diensten afgestemd op uw specifieke noden.
Zucchini modulair concept

HET ZUCCHINI MODULAIR CONCEPT

Uw project moet snel opgeleverd kunnen worden en na de oplevering wil de eindklant zo min mogelijk overlast van eventuele aanpassingen. De oplossing is een installatie met geprefabriceerde stroomrails!

De conventionele manier van energietransport is de oplossing met kabelgoot en het trekken van kabels. Door de toepassing van geprefabriceerde stroomrails wordt dit een stuk eenvoudiger. U hoeft enkel de geprefabriceerde stroomrails op te hangen. Kabels trekken is niet meer nodig. 

Ook bij veranderingen in de installatie hoeft u geen kabels meer te verlengen of te verkorten. Het is een kwestie van een stekker verplaatsen. Ook voor uw klant geeft dit voordelen en vergroot deze toepassing uw kans op een opdracht. De verstoring voor de eindklant is namelijk minimaal, waardoor het bedrijfsproces gewoon kan doorgaan. kan doorgaan. Uiteraard betekent dit dat het geprefabriceerde stroomrails en toebehoren wel snel geleverd moeten worden. 

Legrand garandeert u een levertijd voor het complete project van 10 werkdagen, op voorwaarde dat u de producten besteld uit het Zucchini Modulair Concept.

Principe modulair concept

Het nieuwe Zucchini Modulair Concept houdt in dat u gebruik maakt van de producten voor Low en Medium Power. Hierin zitten rechte elementen, aftakkasten en toebehoren binnen de productseries LBplus, MS en MR van Zucchini. Uiteraard kunt u ook producten blijven bestellen, die niet behoren tot het Zucchini Modulair Concept. Dan zal Legrand er natuurlijk ook alles aan doen om de door u gewenste levertijd te realiseren
Zucchini modulair concept
Het modulaire concept vervangt speciale hoeken door verbindingen via kabel zodoende uw bestelling te vereenvoudigen en een sneller levering te garanderen.

Calculatietool
Zucchini modulair concept

EENVOUD IN CALCULEREN 
EN SNELHEID IN LEVEREN
Een offerte in 5 eenvoudige stappen.
Werking van de calculatietool: 

1. Selecteer de stroomsterkte en afhankelijk hiervan het type geprefabriceerde stroomrails.


Vul in het door u gekozen geprefabriceerde stroomrail de velden in.

2. Selecteer het aantal en type geprefabriceerde stroomrails en het aantal identieke trajecten
3. Het aantal bevestigingen wordt in functie van de gekozen ophangafstand automatisch berekend
4. Kies vervolgens uw accessoires en maak een keuze in het type aftakkasten.  
5. Klik vervolgens op de knop PDF maken en uw PDF met daarop uw offerte wordt geprint.


Vervolgens kunt u op de gebruikelijke manier uw order plaatsen bij uw groothandel.