Energiemanagement
Home > Producten en systemen > Tertiair > Energiemanagement

DE EERSTE STAPPEN IN DE RICHTING VAN EEN DUURZAME ECONOMIE?

Meten is de basis van elke diagnose. Door het verbruik te controleren, kan men 8 tot 12 % bespaen. Door de actieplannen op elkaar af te stemmen, kunnen prestaties geoptimaliseerd worden.
Legrand i-Communicant software

Weergave voor de gebruikers

DE OPLOSSINGEN ENERGIEMANAGEMENT VAN LEGRAND:
EMDX³ METING, TELLING EN WEERGAVE

Naast de energiemeters, de meetcentrales en de nieuwe DPX³ beveiligingsapparaten waarin de meetfuncties geïntegreerd zijn, ontwikkelde Legrand een i.communicerende infrastructuur waarmee informatie kan worden weergegeven zoals het type van gebouw, 
het reactieve vermogensverbruik, de spanningsstoringen, de totale harmonische vervormingen, … 

De i.communicerende oplossingen geven de informatie rechtstreeks weer op de pc, de smartphone, het televisietoestel met een webbrowser of de digitale tablet met een webbrowser van de gebruikers en de operations managers.