Elektrisch rijden

Oplossingen voor het opladen van elektrische voertuigen op het werk

Home > Producten en systemen > Tertiair > Elektrisch rijden
Elektrisch rijden
De nieuwe standaard in mobiliteit.
Green blok

Green’up Premium muuroplaadpaal, inox, uitgerust met een EV Plug contactdoos en een contactdoos 2P+A.

GREEN’UP PREMIUM OPLAADPAAL VOOR FLEET, PARKEERGARAGE VOOR AUTO’S VAN WERKNEMERS,
OPENBARE WEG…

Green'up Premium muuroplaadpaal, inox, uitgerust met een EV Plug contactdoos en een contactdoos 2P+A. Oplaadpaal op voet of voor muurbevestiging voor veilig opladen van elektrische voertuigen die in modus 2 en modus 3 worden geleverd. Uitgerust met één of twee EV Plug contactdozen  en één of twee contactdozen 2P+A met verklikkerlamp voor weergave van laadtoestand/storing/spanning. IP 55 – schokweerstand IK 10, met of zonder identificatie. Vermogen 3,7 kW enkelfasig en 22 kW driefasig 32 A.

Aansluiting 

Vanaf de verdeelkast via een specifieke beveiligde lijn 4x40 A of via geprefabriceerde elektrische stroomrails Zucchini bij installatie van meerdere oplaadpalen. Beveiliging door differentieelschakelaar 4 x 40 A – 30 mA type B in de verdeelkast te installeren voor de muuroplaadpalen of door differentieelschakelaar 4 x 40 A – 30 mA type B + automaat 4 x 40 A curve D inbegrepen in de oplaadpaal op voet. Mogelijkheid om RFID identificatiesysteem toe te passen.  

De oplaadpaal is vergrendeld en de energie wordt pas vrijgegeven na het invoeren van een persoonlijke identificatiebadge

GREEN’UP PREMIUM OPLAADPAAL MET IDENTIFICATIE VOOR BEDRIJFSPARKEERGARAGE


GREEN’UP ACCESS CONTACTDOZEN VOOR THUIS OPLADEN OF PRIVE PARKEERGARAGE

De contactdozen met huishoudelijke penimplanting (2P+A) bestaan in een waterdichte kunststof versie (Plexo³ IP66) en in een metalen anti-vandaal inbouw/opbouw versie.