Wand
VOORDELEN: 
  • Eenvoudig zoeken, calculeren en offreren 
  • Beperkt fouten bij calculeren en bestellen 
  • Alle producten overzichtelijk bij elkaar 
  • Snel een overzichtelijke offerte 
  • Direct mailen of printen of exportbestand 
  • Interactieve PDF met alle beschikbare informatie

Wandgoot Configurator 



​Cable 
management
Muuroplossingen (DLP) 

  • Dominante positie op de markt 
  • Zeer grote flexibiliteit voor de gebruiker 
  • Herinrichten van een lokaal  
  • Ruime keuze (van vloerlijsten tot wandgoten met meerdere compartimenten) 
  • Vereenvoudigde installatie en tijdswinst dankzij het soepele deksel (hoekstukken met verminderde afmetingen)  
  • Perfecte integratie van het schakelmateriaal Mosaic (200 functies) 
  • Verschillende types materiaal (PVC, halogeenvrij, aluminium en staal) 
  • Eenvoudig te onderhouden
Halogeenvrije wandgoten

Hoog veiligheidsniveau dankzij halogeenvrije wandgoten

Bij brand bieden de halogeenvrije lijsten en wandgoten belangrijke voordelen: 
  • er komen geen
    giftige dampen vrij 
  • er komt weinig
    bijtende rook vrij 
  • de rook is niet zo dicht 
  •  weerstand tegen hoge temperaturen 

Ideaal voor openbare ruimten waar veiligheid belangrijk is voor personen en elektronische apparatuur: luchthavens, ziekenhuizen, fabrieken, scholen, metrostations, ...
Het halogeenvrije wandgootsysteem uit het Legrand-assortiment omvat halogeenvrije lijsten en uitrustbare wandgoten. De lijsten fungeren als kabelgeleiding op muren en de wandgoten kunnen bovendien worden uitgerust met Mosaic of standaard schakelmateriaal. 

De wandgoten in PC-ABS (Polycarbonaat – Acrylonitril Butadieen Styreen) geven in geval van brand geen giftige dampen vrij en zijn bestand tegen hoge temperaturen. De rook die onvermijdelijk vrijkomt is zeer miniem, niet bijtend en niet dicht, wat de evacuatie in dichtbevolkte gebouwen met een beperkt aantal nooduitgangen aanzienlijk vereenvoudigt.

De halogeenvrije wandgoten zijn beschikbaar in zeven verschillende afmetingen (doorsnedes variërend van 25 x 25 mm tot 50 x 190 mm). Uiteraard biedt Legrand naast dit gamma in halogeenvrij kunststof, ook een compleet assortiment wandgoten voor oplossingen in PVC, aluminium en staal. De specialist speelt daarmee doeltreffend in op alle actuele noden inzake kabelbeheer.

GWO 6: nieuw wandgootsysteem in staal


Legrand vervangt haar GWO-4 en GWO-5 stalen wandgootsystemen door één nieuw systeem, namelijk GWO 6. 
Het nieuwe wandgootsysteem GWO 6 heeft het uiterlijk en de vertrouwde kwaliteit van de GWO-5, maar met meer functionaliteiten en een groter installatiegemak.
DLP Design

Het soepel deksel van de DLP design laat u toe om uw installaties sneller te realiseren. Deze gebrevetteerde innovatie en zijn nieuwe toebehoren met verminderde afmetingen maken uw installatie esthetischer dankzij het doorlopen van het soepel deksel en dit zelfs in de hoeken.

​1. SOEPEL DEKSEL VOOR EEN DOORLOPENDE INSTALLATIE

Het soepel deksel harmoniseert de vorm van het profiel en de hoeken

​2. VOORGEBOORDE RUG

De rug van de kabelgoot is voorgeboord en voorzien van doordrukbare afdichtingen, hierdoor blijft uw installatie conform de norm.

​3. VARIABELE HOEKEN

De compacte hoeken (verminderde afmeting) zijn regelbaar en dit om niet perfecte muren te compenseren.

4. MOSAIC SCHAKELMATERIAAL

Het gamma Mosaic is het ideale schakelmateriaal om te gebruiken in de DLP design kabelgoten. Bijkomend bestaan er Mosaic contactdozen geïntegreerd in de houder. Klikken, aansluiten, ... en het is geklaard
Zwarte wandgoten DLP
Een modern design en snelle installatie dankzij het directe klik bevestigingssysteem.

WANDGOTEN DLP-ZWART

Legrand heeft met de wandgoten DLP zwart, speciaal ontworpen voor de Apple Stores, een oplossing gevonden om de functionaliteit van een wandgootsysteem te koppelen aan modern design. Deze nieuwe wandgoot is makkelijk en snel te installeren en heeft dankzij de zwarte kleur een mooi uitzicht. Al de toebehoren zijn eveneens in dezelfde zwarte kleur te verkrijgen. 

De wandgoot werkt met het “Klik-In” principe, hierdoor hoeft u gewoon de gewenste functies in de wandgoot te klikken en aan te sluiten.  

De wandgoot bestaat in 2 uitvoeringen: 
  • 50 x 80 mm met één compartiment (referentie 075750) 
  • 50 x 130 mm met twee compartimenten (referentie 075752)  

Ze zijn natuurlijk uit te rusten met contactdozen en RJ45 datacontactdozen in het zwart. Zo kan men een volledig zwarte installatie plaatsen.
WANDGOTEN EN UITRUSTINGEN: ANTIMICROBIEEL
Legrand beschikte al over een volledig aanbod van antimicrobieel schakelmateriaal zowel inbouw, opbouw en spatwaterdicht.
Naast deze bestaande oplossingen heeft Legrand nu een nieuw aanbod van antimicrobiële wandgoten. Deze wandgoten kunnen worden uitgerust met alle antimicrobiële functies Moasic. Dit antimicrobieel gamma op basis van zilverionen Ag+ , is uiterst geschikt voor plaatsen waar hoge eisen worden gesteld aan de hygiëne: zorginstellingen, keukens, crèches,...

BIJBEHORENDE FUNCTIES

Meer dan 50 antibacteriële functies kunnen met Soluclip™ worden uitgerust voor een nog grotere bescherming tegen lostrekken.
DLP Alu wandgoten
De DLP aluminium wandgoten garanderen een perfecte elektromagnetische compatibiliteit en laat een optimale uitwaaiering van de kabels toe in de hoeken.Voor elke installatie die mooi en robuust moet zijn. Passend bij Mosaic schakelmateriaal in alu afwerking. 

DE VOORDELEN 
  • Esthetische verdeling van de kabels 
  • Slagvast (IK 07) 
  • Integratie van het schakelmateriaal 
  • Verschillende hoogtes aangepast aan uw noden: 50 en 65 mm 
  • Uitstekende elektromagnetische compatibiliteit