Osmoz Bediening en signalisatie
Home > Producten en systemen > Industrie > Bediening en signalisatie

OSMOZ BEDIENINGS- EN SIGNALISATIEHULPSTUKKEN

De bedienings- en signalisatiehulpstukken en behuizingen voor OSMOZ drukknoppen zijn stevig en snel te plaatsen en bestaan uit een complete of samenstelbare oplossing en op maat. Alle componenten (koppen, blokken, ...) en aansluitingen genieten van een versterkte weerstand.
  • Kop met etikethouder
  • Blokkeermoer en bevestigingshouder 
  • Verlichte blok 

Blokken

  • IP 20 
  • klikbevestiging, zodat ze niet kunnen worden losgetrokken 
  • corrosiewerend materiaal 
  • elektrische veiligheid verzekerd door isolerend materiaal 
  • bestand tegen zoutnevel

KOPPEN

  • IP 65 en IK 05 
  • anti-rotatiepen 
  • elektrische veiligheid verzekerd door isolerend materiaal

KORTERE PLAATSINGSTIJD

De bedienings- en signalisatiehulpstukken werden ontworpen om de installatieduur in te korten. 

4 stappen: 
  1. Kop wordt vooraf in de boring gehouden dankzij 4 uitstulpingen tijdens de plaatsing van de moer 
  2. Vastklemmen van de kop met moer 
  3. Bevestiging door vergrendeling van het blok op de kop 
  4. Aansluiting

Oplossingen

De OSMOZ bedienings- en signalisatiehulpstukken zijn beschikbaar in een complete en samenstelbare versie en op maat.

COMPLETE VERSIE


Volledige vuistslag

Biedt de mogelijkheid om onder 1 enkele referentie de meest courante functies te kiezen (impuls, dubbele toetsen, …).  
Bedienings- en signalisatiehulpstukken gebruiksklaar geleverd met blok/beugel voorgemonteerd.

SAMENSTELBARE VERSIE


Samenstelbare vuistslag

Maakt het mogelijk de keuze van configuraties uit te breiden en te beantwoorden aan de meest veeleisende behoeften (vuistslagknop met sleutel, draaiknop met 3 standen ...).

VOLLEDIGE EN SAMENSTELBARE bedieningsKASTEN

Uitgeruste bedieningskast

  • IP 66 en IK 07 
Beschikbaar in de versies: 
  • uitgerust met 1, 2 of 3 gaten 
  • uit te rusten met 1, 2 of 3 gaten met specifieke blokken