Condensatorbatterijen
Home > Producten en systemen > Industrie > Condensatorbatterijen

ALPIVAR²: de condensator met vacuüm-technologie

De gebrevetteerde Alpivar² condensatoren zijn volledig droge apparaten die geen enkele impregnatie- of isolatievloeistof gebruiken. Ze worden ontworpen door de combinatie van enkelfasige elementaire spoelen, die in een driehoek gekoppeld zijn en op die manier een driefasig apparaat vormen.  

Die spoelen worden gemaakt op basis van twee polypropyleenfolies die aan één zijde met zink gemetalliseerd zijn: 
  • de metallisatie vormt de elektrode 
  • de polypropyleenfolie vormt de isolator.  

Vervolgens worden ze in een vacuümomgeving omhuld met een zelfdovend thermohardend polyurethaanhars dat het omhulsel vormt en op die manier mechanische en elektrische bescherming biedt ten opzichte van de omgeving.

SPECIFIEKE TECHNIEK VAN ALPES TECHNOLOGIES:
de CONDENSATOR met vacuüm-technologie

De vacuüm omhullingstechniek van de spoelen is een techniek die specifiek is voor Alpes Technologies

Dankzij deze techniek 
  • gaan de Alpivar² condensatoren lang mee in de tijd en zijn ze veel duurzamer dan de traditionele apparaten 
  • zijn ze uitstekend bestand tegen overspanningen en gedeeltelijke ontladingen 

Beantwoordt perfect aan de eisen op het vlak van het milieubehoud.

DE ALPIVAR² CONDENSATOR BEANTWOORDT AAN ALLE EISEN VAN DE GEBRUIKERS

Monobloc of modulair 
Dankzij de eenvoudige opbouw en de snelheid waarmee ze kunnen worden geassembleerd, kunnen met behulp van de modulaire oplossing apparaten met verschillende vermogens worden gerealiseerd. Deze techniek levert voor de integratoren of de plaatselijke verdelers ook een aanzienlijke kostenbesparing op met betrekking tot de opslag.  

Compacte vorm voor een eenvoudigere installatie 
Door zijn vorm drukt hij ook de kosten voor de kasten en de frames. Het omhulsel is bijzonder goed bestand tegen alle oplosmiddelen en weersinvloeden. De Alpivar² condensator is perfect geschikt voor installaties: 
  • in een corrosieve atmosfeer 
  • buiten (op aanvraag)

SAMENVATTING VAN DE TECHNISCHE KENMERKEN

Dubbele isolatie of klasse 2: heeft geen aarding nodig en biedt totale veiligheid voor personen. 

Volledig droog (zonder toevoeging van olie): geen enkel risico op lekken of brand, mogelijkheid tot installatie in alle standen.  

Omhulsel van zelfdovend polyurethaanhars: heel stevig, heel compact, niet corrosief, installatie buiten mogelijk op aanvraag. 

Monobloc of modulair: met koperen aansluitingen tussen de verschillende elementen (geen enkel risico op corrosie, loskomen of opwarming). Omhulling van de spoelen onder vacuüm (specifiek kenmerk van ALPIVAR²): doordat er geen lucht en vocht in de nabijheid van de spoelen is, kan de hoge kwaliteit van ALPIVAR² worden verzekerd. 

Interne elektrische bescherming op het niveau van iedere spoel door:  
  • zelfherstellende gemetalliseerde polypropyleenfolie 
  • elektrische zekering 
  • ontkoppelaar bij overdruk