Niloé

NILOÉ™ schakelmateriaal

Het natuurlijk innovatief inbouwschakelmateriaal. Het Niloé™ schakelmateriaal is eco-ontworpen, dit wil zeggen rekening houdend met 
de milieu-impact tijdens alle stappen van de levenscyclus van een product. Ontdek naast de schakelaars en contactdozen ook de nieuwe innoverende functies.

VOORBEKABELDE CONTACTDOOS

Voor het gamma Niloé, werd een dubbele voorbekabelde contactdoos met steekklemmen ontwikkeld. Deze zorgt ervoor dat de montage van meervoudige contactdozen veel eenvoudiger wordt. 

Aangezien er maar één contactdoos moet worden bekabeld, levert dit uiteraard een enorme tijdswinst op. 

De dubbele voorbekabelde contactdoos kan ingebouwd worden in de Batibox van Legrand, zowel in dozen voor inbouw in de muur als voor holle wand toepassingen (type gipskarton).

BEWEGINGSDETECTOR

Bespaar energie dankzij het gebruik van een automatische schakelaar. 

Met deze automatische schakelaar kunnen gloeilampen van 40 tot 400 W, halogeenlampen van 230V en ZLS halogeenlampen met een ferromagnetische of elektronische transformator worden bediend.

Deze bewegingsdetector kan een traditionele schakelaar vervangen. 
Kan ook als wisselschakelaar met drukknop gebruikt worden.

ecodimmer 2 draads LEGRAND, de enige die alle eco lampen kan bedienen

De ecodimmer wordt gebruikt voor de bediening en dimming van gloeilampen van 20 tot 400 W,dimbare fluorescentielampen 150 W, fluo 200 VA en halogeen 400 W. De ecodimmer is tweedraads en kan geplaatst worden ter vervanging van een oude dimmer of van een bestaande wisselschakelaar.

De ecodimmer is installeerbaar in alle professionele dozen 50 mm diep met schroeven of spanklauwen. 

Ook verkrijgbaar in Mosaïc

NILOé EN HET ECO-ONTWERP

Alle stappen van de levenscyclus van Niloé™ werden doorlopen om de CO² uitstoot, verantwoordelijk voor de klimaatopwarming, tot een minimum te beperken. Het eco-ontwerp zorgt mee voor het behoud van het milieu.

Dit vertaalt zich in: 
  • een werfbeschermkap van 100 % recycleerbaar APET-plastic
  • minder lasermerkingen op de mechanismen, een energieverslindende operatie bij de productie.
  • een optimalisatie van de gebruikte grondstofhoeveelheden (plastic, zilver, ...)
  • minder verpakkingen, voor gemakkelijker sorteren van het afval.


Nog meer innovatie

Het gamma bestaat uit tal van innovatieve functies: 

  • Afdekplaat IK7/IP44 voor vochtige ruimtes
  • Voorbekabelde contactdozen 
  • Adapter voor integratie van functies van het Mosaic programma

Bovendien is dit gamma beschikbaar in wit of in crème.

Eenvoudige montage

Het Niloé schakelmateriaal bestaat uit 2 referenties: het mechanisme en de afdekplaat. 
Een meervoudige installatie is mogelijk (tot 5 mechanismen).

Om de energieprestatie te verbeteren, raden wij u aan Batibox Energy -dozen te installeren bij nieuwbouw en luchtdichte hulzen aan de achterkant van het mechanisme te bevestigen bij renovatie.

Alle mecanismen zijn voorzien van steekklemmen.