Samenstelling van de multimedianetwerkkast

triple play gigabit - ADSL installatie

Home > Producten en systemen > Woningbouw > Multimedianetwerk > Triple play gigabit multimedianetwerkkast
Triple play gigabit mulitimedianetwerk
Alle multimediakasten van Legrand kregen een bijzonder verzorgde look mee: aan de voorkant van de kast is geen enkel snoer zichtbaar. De multimediakasten kunnen met een deur worden uitgerust. De verdeling wordt binnenin de kast gerealiseerd, waardoor het geheel een perfecte look krijgt en een homogeen geheel vormt met de beschermingskasten.

DE TRIPLE PLAY GIGABIT MULTIMEDIANETWERKKAST

Hiermee kan een heel snel ADSL-netwerk worden geïnstalleerd waarmee de gebruiker op alle RJ 45-aansluitingen in de woning volop kan genieten van ADSL-internet, televisie en telefoon.

DE VERDEELMODULE

Hiermee kan de verbinding tussen de ontvanger(s) van de mediabronnen en de RJ 45-aansluiting via de aangepaste multimediakabel worden verzekerd. Men beschikt over een grote installatievrijheid, aangezien het mogelijk is om de vertrekken naar de eindcontactdozen via de bovenkant of via de onderkant aan te sluiten. Iedere verdeelmodule is uitgerust met een etikettenhouder waarmee het gestuurde onderdeel kan worden gemarkeerd, en met een stelwieltje waarmee het medium kan worden gemarkeerd (TV, telefoon, LAN of auto voor de Triple Play-centrale). Bij de verdeelmodule wordt een RJ 45-kern geleverd voor het vertrek naar de wandcontactdozen.

DE VLAKKE SNOEREN



Deze snoeren zijn heel soepel en bieden een groot gebruiksgemak. Gewaarborgde aansluitprestaties.

DE ADSL-FILTER - TELEFOONVERDELER

ADSL-masterfilter met ingebouwde telefoonverdeler. Hiermee kan de aankomst van de analoge telefoonlijn en ADSL-internet filteren, zonder dat daarvoor filters op de wandcontactdozen hoeven te worden gebruikt. Uitgerust met een modemuitgang voor een aansluiting op de box.

DE TABLET VOOR BOX

Hiermee kunt u de box van uw operator naast uw multimediakast monteren.

DE AUTOMATISCHE TRIPLE PLAYGIGABIT-CENTRALE

Dit is de ‘full-ADSL’ oplossing: ze ontvangt de ADSL-flow van de box (telefoon, TV, internet) en verdeelt ze verder naar 8 RJ 45-aansluitingen in de woning. Hiermee wordt het medium dat op de eindcontactdoos is aangesloten, automatisch gedetecteerd en toegewezen. Met de centrale kan de TV, een pc of de telefoon zonder interventie op dezelfde contactdoos worden aangesloten. Ze is uitgerust met een Gigabit-switch, zodat op iedere contactdoos een heel snelle internettoepassing kan worden aangesloten. Het is mogelijk om meerdere centrales met elkaar te combineren en op die manier de installatie uit te breiden.