Samenstelling van de multimedianetwerkkast

optimum - Coax installatie

Home > Producten en systemen > Woningbouw > Multimedianetwerk > Optimum multimedianetwerkkast
Optimum mulitimedianetwerk
Alle multimediakasten van Legrand kregen een bijzonder verzorgde look mee: aan de voorkant van de kast is geen enkel snoer zichtbaar. De multimediakasten kunnen met een deur worden uitgerust. De verdeling wordt binnenin de kast gerealiseerd, waardoor het geheel een perfecte look krijgt en een homogeen geheel vormt met de beschermingskasten.

DE OPTIMUM MULTIMEDIANETWERKKAST

Biedt toegang tot de televisie, het internet en de telefoon op alle RJ 45-aansluitingen in de woning. Manuele verdeling (toewijzing van een medium aan iedere aansluiting vereist).

DE VERDEELMODULE

Hiermee kan de verbinding tussen de ontvanger(s) van de mediabronnen en de RJ 45-aansluiting via de aangepaste multimediakabel worden verzekerd. Ruimere installatievrijheid dankzij de mogelijkheid om de vertrekken naar de eindcontactdozen aan de bovenkant of de onderkant aan te sluiten. Iedere verdeelmodule is uitgerust met een etikettenhouder waarmee het gestuurde onderdeel kan worden gemarkeerd, en met een stelwieltje voor de markering van het medium (TV, telefoon, LAN). Bij de verdeelmodule wordt een RJ 45-kern geleverd voor het vertrek naar de wandcontactdozen.

DE INFORMATICASWITCH

Informaticaswitch die met 4 uitgangen 
(5 poorten) is uitgerust - 10/100 Mbits. 
Hiermee kan internet worden verdeeld en kan een snel multimedianetwerk in de woning worden samengesteld. 
Het is mogelijk om meerdere switches aan elkaar te koppelen en op die manier het netwerk uit te breiden.

DE ADSL-FILTER - TELEFOONVERDELER

ADSL-masterfilter met ingebouwde telefoonverdeler. 
Hiermee kan de aankomst van de analoge telefoonlijn en het ADSL-internet worden gefilterd zonder dat hiervoor filters op de wandcontactdozen moeten worden gebruikt. 
Uitgerust met een modemuitgang voor een aansluiting op de box.

DE TV-VERSTERKERVERDELER

Hiermee kunnen alle bestaande TV-signalen (digitaal, satelliet, kabel) over de RJ 45-aansluitingen worden verdeeld.  
Verkrijgbaar in TV-Sat- of TV-kabelversie. Verzendingsprestatie gewaarborgd over 30 m (kabel, satelliet) en 40 m (digitaal). 
Verkrijgbaar in satelliet- of kabelversie.

DE TABLET VOOR BOX

Hiermee kunt u de box van uw operator naast uw multimediakast monteren.