Samenstelling van de gemengde multimedianetwerkkast
Home > Producten en systemen > Woningbouw > Multimedianetwerk > Gemengde multimedianetwerkkast
Gemengd mulitimedianetwerk
Alle multimediakasten van Legrand kregen een bijzonder verzorgde look mee: aan de voorkant van de kast is geen enkel snoer zichtbaar. De multimediakasten kunnen met een deur worden uitgerust. De verdeling wordt binnenin de kast gerealiseerd, waardoor het geheel een perfecte look krijgt en een homogeen geheel vormt met de beschermingskasten.

DE GEMENGDE MULTIMEDIANETWERKKAST

Hiermee krijgt men toegang tot digitale en satelliettelevisie via coaxiale aansluitingen, analoge telefoon (2 lijnen), TV en ADSL-telefoon via RJ 45-aansluitingen. 
Dankzij de switch is het mogelijk om snel internet over 4 RJ 45-aansluitingen te verdelen.

DE VERDEELMODULE

Hiermee kan de verbinding tussen de ontvanger(s) van de mediabronnen en de RJ 45-aansluiting via de aangepaste multimediakabel worden verzekerd. Ruimere installatievrijheid dankzij de mogelijkheid om de vertrekken naar de eindcontactdozen aan de bovenkant of de onderkant aan te sluiten. Iedere verdeelmodule is uitgerust met een etikettenhouder waarmee het gestuurde onderdeel kan worden gemarkeerd, en met een stelwieltje voor de markering van het medium (TV, telefoon, LAN). Bij de verdeelmodule wordt een RJ 45-kern geleverd voor het vertrek naar de wandcontactdozen.

DE INFORMATICASWITCH

Informaticaswitch die met 4 uitgangen (5 poorten) is uitgerust - 10/100 Mbits.  
Hiermee kan internet worden verdeeld en kan een snel multimedianetwerk in de woning worden geïnstalleerd. 
Het is mogelijk om meerdere switches aan elkaar te koppelen en op die manier het netwerk uit te breiden.

DE ADSL-FILTER - TELEFOONVERDELER

ADSL masterfilter met geïntegreerde telefoonverdeler. 
Hiermee kan de aankomst van de analoge telefoonlijn en het ADSL-internet worden gefilterd zonder dat filters op de wandcontactdozen moeten worden gebruikt. 
Uitgerust met een modemuitgang voor een aansluiting op de box.

DE TELEFOONVERDELER

Hiermee kunnen 2 telefoonlijnen in de woning over 4 uitgangen of 8 uitgangen voor 1 lijn worden verdeeld. 
Verbinding filter/verdeler door middel van klemmenblok of Plug and Play-verbinding met RJ 45-snoeren.

DE COAXIALE TV-VERDELER

Deze verdeelt de signalen van de digitale, satelliet- of kabeltelevisie over 6 TV - R – SAT 5/2400 MHz-aansluitingen. 
Geoptimaliseerde signaalbehandeling. 
Vuldop en F-schroefstekkers meegeleverd.

DE TABLET VOOR BOX

Hiermee kunt u de box van uw operator naast uw multimediakast monteren.